Perni di posizionamento / Testa lunga / Con spallamento / Filettatura maschio / Placcati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Testa lunga/Con spallamento/Filettatura maschio/Placcati:Immagine relativa
Tipo
Materiale

Durezza
FilettatiCon vite di fermo
LANARLATAREN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
TLANARTLATAREN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature

TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
FilettatiCon vite di fermo
R-ANARR-ATAREN 1.7220 Equiv.35~40HRC (Superficie 750HV ~ )Cromatura dura

Specifiche

Cod. comp.-P-B-L
LATAR 10
LNNAR 8
-
-
P7.8
P12.0
-
-
B20
B40

-

L10

Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
L
L11HdRVite di fermo applicabilePrezzo unitario
TipoDh7LANARTLANARR-ANAR
LATARTLATARR-ATAR
Temprato
(Filett.)
LANAR

(Vite di fermo)
LATAR
Cementato
(Filett.)
TLANAR

(Vite di fermo)
TLATAR
Cromo duro
(Filett.)
R-ANAR

(Vite di fermo)
R-ATAR
60
-0.012
5.0~7.020~30 5 810  688941M5   
80
-0.015
5.0~9.020~30 5 810121510881151.5M5   
10 4.5~12.020~40 5 8101215121081372M6   
10T 4.5~12.020~40 5 810121518581372M6   
120
-0.018
 9.0~13.030~50 8101215181512101593M8   
1613.0~16.030~50101215182018121019134M8   

Varianti

Perni di posizionamento/Testa lunga/Con spallamento/Filettatura maschio/Placcati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LATAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]
LATAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]
LATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]
LATAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta5 ~ 8-20 ~ 30
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta5 ~ 10-20 ~ 30
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra diretta4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 14-30 ~ 50
1 9 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 18-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-6-5 ~ 8-20 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-8-5 ~ 10-20 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-10-4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-10T-4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-12-9 ~ 14-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)-16-13 ~ 18-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-5 ~ 8-20 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-5 ~ 10-20 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10T-4.5 ~ 12-20 ~ 40
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 14-30 ~ 50
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18-30 ~ 50

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di posizionamento/Testa lunga/Con spallamento/Filettatura maschio/Placcati:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Inlet Side Tip Shape Rotonde Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B)
Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico