Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |||
Ovali, grado di precisione | Ovali, grado standard | ||||
Filettati | Con vite di fermo | Filettati | Con vite di fermo | ||
LNLANF | LNLATF | NLANF | NLATF | EN 1.7220 Equiv. | Durezza tempra 35~40HRC |
TLNLANF | TLNLATF | TNLANF | TNLATF | EN 1.7242 Equiv. | Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature |
Cod. comp. | P | W | B | L | ||||||
- | - | - | - | |||||||
Tipo | D | |||||||||
NLANF LNLNNF | 10 8 | - - | P11.8 P12.0 | - - | W9.8 W10.0 | - - | B10 B15 | - - | L10 L12 | |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | W Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | Selezione L | L1 | L | ℓ1 | H | d | R | Vite di fermo applicabile | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | Dg6 | LNLANF LNLATF | TLNLANF TLNLATF | NLANF NLATF | TNLANF TNLATF | |||||||||||||||
Grado di precisione (Filettato temprato) (Vite di fermo temprato) LNLANF LNLATF (Filettato cementato) (Vite di fermo cementato) TLNLANF TLNLATF | Grado standard (Filettato temprato) (Vite di fermo temprato) NLANF NLATF (Filettato cementato) (Vite di fermo cementato) TNLANF TNLATF | 6 | -0.004 -0.012 | 5.0~9.0 | 3.0~17.0 (P≥W+2.0) | 5~30 Grado standard (B≤Wx4) Grado di precisione (B≤Wx3) | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 1 | M5 | |||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.0~11.0 | 5 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1.5 | M5 | ||||||||
10 | 7.0~13.0 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 13 | 7 | 2 | M6 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 9.0~15.0 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 9 | 3 | M6 | ||||||||
16 | 13.0~19.0 | 15 | 18 | 20 | 12 | 18 | 10 | 19 | 13 | 4 | M8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Punta W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 9 | 5 ~ 8 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 11 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 7 ~ 13 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 15 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 19 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 11 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 7 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 15 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 19 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 5 ~ 9 | 5 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 5 ~ 11 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 7 ~ 13 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 9 ~ 15 | 12 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 13 ~ 19 | 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 5 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 5 ~ 11 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 7 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 9 ~ 15 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Altro Ø0.05 | 13 ~ 19 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 9 | 5 ~ 8 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 11 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Grado standard Ø0.03 | 7 ~ 13 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 15 | 12 ~ 18 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 19 | 15 ~ 20 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Grado standard Ø0.03 | 5 ~ 11 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Grado standard Ø0.03 | 7 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Grado standard Ø0.03 | 9 ~ 15 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Grado standard Ø0.03 | 13 ~ 19 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Altro Ø0.05 | 5 ~ 9 | 5 | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Altro Ø0.05 | 5 ~ 11 | 5 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Altro Ø0.05 | 7 ~ 13 | 10 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Altro Ø0.05 | 9 ~ 15 | 12 ~ 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Altro Ø0.05 | 13 ~ 19 | 15 | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | Altro Ø0.05 | 5 ~ 9 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 7 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | Altro Ø0.05 | 5 ~ 11 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 9 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | Altro Ø0.05 | 7 ~ 13 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 11 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 12 | - | Altro Ø0.05 | 9 ~ 15 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 13 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Gola circonferenza (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 16 | - | Altro Ø0.05 | 13 ~ 19 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 17 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento | Inlet Side Tip Shape | Ovali | Inlet Side Tip Type | Punta R (Profilo B) |
---|---|---|---|---|---|
Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
Configura
Proprietà di base
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Punta W(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali