Perni di posizionamento / Isolanti / Filettatura maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Isolanti/Filettatura maschio:Immagine relativa
FilettatiCon vite di fermoProfiloMaterialeTrattamento superficieDurezza
Z-LANAZ-LATARotondoAcciaio inox speciale (KCF)Rivestimento in alluminaCirca 1300HV (Interno: circa 200HV)
Z-LANDZ-LATDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L
   ---
Tipo D   
Z-LANA
Z-LATD
10
10
-
-
P7.8
P11.5
-
-
B6
B20
-
L10
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
L
L11HdRVite di fermo applicabileWPrezzo unitario
TipoDh8Z-LANA
Z-LATA
Z-LAND
Z-LATD
Filettati
(Rotondo)
Z-LANA
(A rombo)
Z-LAND
Con vite di fermo
(Rotondo)
Z-LATA
(A rombo)
Z-LATD
80
- 0.022
 3.0~ 9.05~30
(B≤Px4)
 5121510 8 811 51.5M51~2  
10 5.0~12.01012151210 813 72M62~3  
10T 5.0~12.010121518 5 813 72M62~3  
120
- 0.027
 9.0~13.012151815121015 93M84  
1613.0~16.015182018121019134M85  
Dimensione W D8: W=2 quando P>5.0 D10, 10T: W=3 quando P>7.0

Varianti

Perni di posizionamento/Isolanti/Filettatura maschio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
Z-LANA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
Z-LANA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LANA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LANA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Z-LANA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
Z-LAND8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
Z-LAND10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LAND10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
Z-LAND12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Z-LAND16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]-L[15,​18,​20]
Z-LATA8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATA16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD8-P[3-9/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD10T-P[5-12/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD12-P[9-13/0.1]-B[5-30/1]
Z-LATD16-P[13-16/0.1]-B[5-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Mounting Side Shape Mounting Side Dia. D
(Ø)
Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
1 7 giorni 10RotondeFilettature83 ~ 95 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeFilettature105 ~ 1210 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeFilettature10T5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeFilettature129 ~ 1312 ~ 185 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeFilettature1613 ~ 1615 ~ 205 ~ 30
1 7 giorni 10A romboFilettature83 ~ 95 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10A romboFilettature105 ~ 1210 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10A romboFilettature10T5 ~ 1210 ~ 155 ~ 30
1 7 giorni 10A romboFilettature129 ~ 1312 ~ 185 ~ 30
1 7 giorni 10A romboFilettature1613 ~ 1615 ~ 205 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeGola circonferenza (Vite di fermo)83 ~ 9-5 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeGola circonferenza (Vite di fermo)105 ~ 12-5 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeGola circonferenza (Vite di fermo)10T5 ~ 12-5 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeGola circonferenza (Vite di fermo)129 ~ 13-5 ~ 30
1 7 giorni 10RotondeGola circonferenza (Vite di fermo)1613 ~ 16-5 ~ 30
1 7 giorni 10A romboGola circonferenza (Vite di fermo)83 ~ 9-5 ~ 30
1 7 giorni 10A romboGola circonferenza (Vite di fermo)105 ~ 12-5 ~ 30
1 7 giorni 10A romboGola circonferenza (Vite di fermo)10T5 ~ 12-5 ~ 30
1 7 giorni 10A romboGola circonferenza (Vite di fermo)129 ~ 13-5 ~ 30
1 7 giorni 10A romboGola circonferenza (Vite di fermo)1613 ~ 16-5 ~ 30

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Perni di posizionamento/Isolanti/Filettatura maschio:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Perni di posizionamento/Isolanti/Filettatura maschio:Immagine relativa

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Concentricity Altro Ø0.05
Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico