Perni di posizionamento / Standard (h7) / Con vite di fermo / Con intaglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Standard(h7)/Con vite di fermo/Con intaglio:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Con gola circonferenzaCon intaglioProfilo
ELASAELACARotondoEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
ELASDELACDA rombo
TELASATELACARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature
TELASDTELACDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L A E
 -----
Tipo Profilo punta D     
ELASA A 6-P5.0-B10-L5-A60-E5
ELNCA B 6-P8.0-B10-L10-A60  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
LSelezione AE (Profilo A)
Incrementi di 1mm
HRWPrezzo unitario
TipoProfilo puntaDh7Profilo gola circonferenza Incrementi di 1mmSelezione profilo intaglioCon gola circonferenzaCon intaglio
[Con gola circonferenza][Con intaglio]ELASAELASDTELASATELASDELACAELACDTELACATELACD
Temprato
(Rotondo)
ELASA

(A rombo)
ELASD
Temprato
(Rotondo)
TELASA

(A rombo)
TELASD
Temprato
(Rotondo)
ELACA

(A rombo)
ELACD
Cementato
(Rotondo)
TELACA

(A rombo)
TELACD
A
(Conico)

B
(Conico R)
60
-0.012
3.0~7.02~30
(B≤Px4)
5~1010 12 16*30
60
90
120
1~10911~2        
80
-0.015
3.0~9.012 16 19111.51~2        
104.5~12.01321~3        
120
-0.018
9.0~13.012 16 19 201534        
1613.0~16.019 20 251945        
Dimensione W D6, D8: W=2 quando P>5.0 D10: W=1 quando P<5.0, W=2 quando 5.0≤P≤7.0, W=3 quando P>7.0 Angolo A*30 non applicabile al profilo punta B del tipo con gola circonferenza. Selezionare dal tipo con gola circonferenza (P.1699).
Variante RC convenzionale (modifica dell'angolo) sostituibile con profilo punta B.

Varianti

Perni di posizionamento/Standard(h7)/Con vite di fermo/Con intaglio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELASDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELACAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELACAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELACDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELACDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELACDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASDA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASDA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASDA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELASDA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
A
(°)
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 810 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 1012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 1212 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1412 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-3 ~ 85 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-3 ~ 105 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-4.5 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 145 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 185 ~ 102 ~ 301 ~ 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Con spallamento Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico