Perni di posizionamento / Standard (h7) / Con vite di fermo / Con intaglio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Standard(h7)/Con vite di fermo/Con intaglio:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Con gola circonferenzaCon intaglioProfilo
ELNSAELNCARotondoEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
ELNSDELNCDA rombo
TELNSATELNCARotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature
TELNSDTELNCDA rombo

Specifiche

Cod. comp. P B L A E
 -----
Tipo Profilo punta D     
ELASA A 6-P5.0-B10-L5-A60-E5
ELNCA B 6-P8.0-B10-L10-A60  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
LSelezione AE (Profilo A)
Incrementi
di 1mm
RWPrezzo unitario
TipoProfilo puntaDh7Profilo gola circonferenza Incrementi di 1mmSelezione profilo intaglioCon gola circonferenzaCon intaglio
[Con gola circonferenza][Con intaglio]ELNSAELNSDTELNSATELNSDELNCAELNCDTELNCATELNCD
Temprato
(Rotondo)
ELNSA

(A rombo)
ELNSD
Temprato
(Rotondo)
TELNSA

(A rombo)
TELNSD
Temprato
(Rotondo)
ELNCA

(A rombo)
ELNCD
Cementato
(Rotondo)
TELNCA

(A rombo)
TELNCD
A
(Conico)

B
(Conico R)
60
-0.012
8.0~12.02~305~1010 12 16*30

60

90

120
1~1033        
80
-0.015
10.0~16.012 16 1943.5        
1012.0~20.012 16 1944        
120
-0.018
14.0~25.012 16 19 2066        
1618.0~32.019 20 2588        
200
-0.021
22.0~35.019 20 2589        
Angolo A*30 non applicabile al profilo punta B del tipo con gola circonferenza. Selezionare dal tipo con gola circonferenza (P.1699). Variante RC convenzionale (modifica dell'angolo) sostituibile con profilo punta B.
Dimensione B selezionabile da 5 mm ~ per profilo a rombo.

Varianti

Perni di posizionamento/Standard(h7)/Con vite di fermo/Con intaglio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ELNCAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELNCAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELNCAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELNCDA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
ELNCDA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCDA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCDA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
ELNCDA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELNCDA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
ELNSAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
ELNSDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNCAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELNCAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELNCAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELNCDA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​16]-A30-E[1-10/1]
TELNCDA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCDA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCDA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​16,​19]-A30-E[1-10/1]
TELNCDA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELNCDA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L19-A30-E[1-10/1]
TELNSAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
TELNSDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A30-E[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Inlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)
A
(°)
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 1210 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 1612 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 2012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 2512 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 32192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 35192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 1210 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 1612 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 2012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 2512 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 32192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 35192 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 165 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 205 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 255 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 325 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 355 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra diretta8 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra diretta10 ~ 165 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra diretta12 ~ 205 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra diretta14 ~ 255 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra diretta18 ~ 325 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 9 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra diretta22 ~ 355 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 1210 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 1612 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 2012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 2512 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 32192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 35192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 1210 ~ 122 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 1612 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 2012 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 2512 ~ 192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 32192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Con intaglio (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 35192 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 125 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 165 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 205 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 255 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 325 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10RotondeConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 355 ~ 102 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-8 ~ 125 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-10 ~ 165 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-12 ~ 205 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-14 ~ 255 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-18 ~ 325 ~ 105 ~ 301 ~ 1030
1 11 giorni 10A romboConico (Profilo A)Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20-22 ~ 355 ~ 105 ~ 301 ~ 1030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Concentricity Grado standard Ø0.03 Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico