Perni di posizionamento / Di precisione (g6) / Ovali / Filettatura maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento/Di precisione (g6)/Ovali/Filettatura maschio:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
Ovali, grado di precisioneOvali, grado standard
FilettatiCon vite di fermoFilettatiCon vite di fermo
LNLNNFLNLNTFNLNNFNLNTFEN 1.7220 Equiv.Durezza tempra 35~40HRC
TLNLNNFTLNLNTFTNLNNFTNLNTFEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature

Specifiche

Cod. comp. P W B L
   ----
Tipo D    
NLANF
LNLNNF
 10
8
-
-
P11.8
P12.0
-
-
W9.8
W10.0
-
-
B10
B15
-
-
L10
L12
 
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
W
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione LL1L1dRVite di fermo applicabile
Vite
Prezzo unitario
TipoDg6LNLNNF
LNLNTF
TLNLNNF
TLNLNTF
NLNNF
NLNTF
TNLNNF
TNLNTF
Grado di precisione
(Filettato temprato) (Vite di fermo temprato)
LNLNNF LNLNTF
(Filettato cementato) (Vite di fermo cementato)
TLNLNNF TLNLNTF
Grado standard
(Filettato temprato) (Vite di fermo temprato)
NLNNF NLNTF
(Filettato cementato) (Vite di fermo cementato)
TNLNNF TNLNTF
 6-0.004
-0.012
10.0~12.0D+2≤W≤P-25~30
Grado standard (B≤Wx4)
Grado di precisione (B≤Wx3)
 5 8 86843M5    
 8-0.005
-0.014
12.0~16.0 51215810853M5    
1014.0~20.01012151012873M6    
12-0.006
-0.017
16.0~24.012151812151095M8    
1620.0~32.0151820121810136M8    

Varianti

Perni di posizionamento/Di precisione (g6)/Ovali/Filettatura maschio:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
NLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
NLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
NLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15]
NLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L15
NLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
NLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
TNLNNF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8]
TNLNNF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​12,​15]
TNLNNF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TNLNNF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15]
TNLNNF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]-L15
TNLNTF6-P[10-12/0.1]-W[8-10/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF8-P[12-16/0.1]-W[10-14/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF10-P[14-20/0.1]-W[10-18/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF12-P[16-24/0.1]-W[14-22/0.1]-B[5-30/1]
TNLNTF16-P[20-32/0.1]-W[18-30/0.1]-B[5-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Punta W
(mm)
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaAltro Ø0.0510 ~ 1255 ~ 308 ~ 10
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaAltro Ø0.0512 ~ 165 ~ 155 ~ 3010 ~ 14
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaAltro Ø0.0514 ~ 2010 ~ 155 ~ 3010 ~ 18
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaAltro Ø0.0516 ~ 2412 ~ 155 ~ 3014 ~ 22
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaAltro Ø0.0520 ~ 32155 ~ 3018 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaAltro Ø0.0510 ~ 12-5 ~ 308 ~ 10
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaAltro Ø0.0512 ~ 16-5 ~ 3010 ~ 14
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaAltro Ø0.0514 ~ 20-5 ~ 3010 ~ 18
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaAltro Ø0.0516 ~ 24-5 ~ 3014 ~ 22
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaAltro Ø0.0520 ~ 32-5 ~ 3018 ~ 30
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-Altro Ø0.0510 ~ 1255 ~ 308 ~ 10
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-Altro Ø0.0512 ~ 165 ~ 155 ~ 3010 ~ 14
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-Altro Ø0.0514 ~ 2010 ~ 155 ~ 3010 ~ 18
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-Altro Ø0.0516 ~ 2412 ~ 155 ~ 3014 ~ 22
1 11 giorni 10Filettature[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-Altro Ø0.0520 ~ 32155 ~ 3018 ~ 30
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6-Altro Ø0.0510 ~ 12-5 ~ 308 ~ 10
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8-Altro Ø0.0512 ~ 16-5 ~ 3010 ~ 14
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10-Altro Ø0.0514 ~ 20-5 ~ 3010 ~ 18
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12-Altro Ø0.0516 ~ 24-5 ~ 3014 ~ 22
1 11 giorni 10Gola circonferenza (Vite di fermo)[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16-Altro Ø0.0520 ~ 32-5 ~ 3018 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Inlet Side Tip Shape Ovali Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B)
Inlet Side Tolerance Grado standard 0/-0.05

Prodotti complementari

Supporto tecnico