Codice articolo del costruttore: PJG3
Marca: MISUMI
Prezzo: 7.99 €
Tempi di consegna: Preventivo
Dimensione M applicabile: 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PJG3
Codice componente |
PJG1 |
Codice componente | Misura pressore applicabile | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1~3 pz. | 4~20 pz. | |
PJG | 1 | M5, 6 | ||
2 | M8, 10 | |||
2A | M8, 10(FPJL, FPJH) | |||
3 | M12 | |||
4 | M16 | |||
5 | M20, 24 | |||
6 | M30 |
■Pressori a molla applicabili | |
Tipo | Pagina |
Acciaio | P.1771 |
Acciaio inox | P.1772 |
Punta maschiata | P.1776 |
Punta piatta | P.1778 |
Per superfici inclinate | |
Con flangia |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PJG3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione M applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.99 € | 1 | Disponibile |
Preventivo
Stock | 10 | 12 |
Loading...
Applicabile | Corsa del pistone | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di chiave | Per pressore a molla |
Si trova sulla pagina di Chiavi per pressori a molla / Standard, il codice articolo è il seguente: PJG3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PJG3.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Dimensione M applicabile
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PJG1 |
PJG2 |
PJG2A |
PJG4 |
PJG5 |
PJG6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Dimensione M applicabile |
---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5, 6 | |
6.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8, 10 | |
6.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8, 10 (FPJH, FPJL) | |
7.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | |
7.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20, 24 | |
9.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 |