Codice articolo del costruttore: PMXPB10
Marca: MISUMI
Prezzo: 26.82 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diam. vite M: 10 mm
Corsa (S): 5 mm
Trattamento superficie corpo principale: Ossido nero
Trattamento superficie perno: Ossido nero
Diam. esterno punta B: 5 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PMXPB10
Tipo | Vite | Pulsante | Albero | Corpo principale 1 | Corpo principale 2 | Perno | Molla | Controdado | ||||
Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
PMXPB | Filettatura grossa | Nylon 6 (Nero) | Resina acetalica (Bianco) | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Nylon 6 (Nero) | EN 1.1191 Equiv. | HV500~600 | Ossido nero | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | JIS SWCH | Ossido nero |
PMXPM | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente |
PMXPB10 |
Codice componente | Passo (Fil. grossa) | D | (D1) | (D2) | D3 | S | B | (L) | L1 | L2 | (L3) | L4 | (S1) | SW1 | SW2 | R | Carico (N) | Prezzo unitario | |||
Tipo | M | min | max | PMXPB | PMXPM | ||||||||||||||||
PMXPB PMXPM | 10 | 1.5 | 9 | 16.1 | 19.6 | 10 | 5 | 5 | 47.5 | 18 | 7 | 24 | 6 | 5.5 | 14 | 17 | 3 | 2.2 | 3.0 | ||
12 | 1.75 | 11 | 19.6 | 21.9 | 12 | 6 | 6 | 53 | 20 | 7 | 26.5 | 7 | 6.5 | 17 | 19 | 3.5 | 2.0 | 3.9 | |||
16 | 2 | 15 | 24.3 | 27.7 | 16 | 8 | 8 | 68 | 25 | 8 | 34.5 | 10 | 8.5 | 21 | 24 | 4.5 | 1.3 | 5.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PMXPB10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 5 | Ossido nero | Ossido nero | 5 | 47.5 |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Meccanismo di blocco | Spinta | Metodo di montaggio | Avvitate |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Materiale perno | EN 1.1191 Equiv. |
Manopola | Fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Si trova sulla pagina di Pistoncini / A spinta, il codice articolo è il seguente: PMXPB10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMXPB10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. vite M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie perno
Diam. esterno punta B(Ø)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PMXPB12 |
PMXPB16 |
PMXPM10 |
PMXPM12 |
PMXPM16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. vite M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie perno | Diam. esterno punta B (Ø) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 6 | Ossido nero | Ossido nero | 6 | 53 | |
31.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 8 | Ossido nero | Ossido nero | 8 | 68 | |
28.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 5 | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | 5 | 47.5 | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | 6 | 53 | |
34.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 8 | Nichelatura chimica | Nichelatura chimica | 8 | 68 |