Perni scanalati per maschere di controllo / Dritti lunghi

Perni scanalati per maschere di controllo / Dritti lunghi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Dritti lunghi:Immagine relativa
MaterialeDurezzaTipo
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 equiv.-KJPLSKJPGLS
EN 1.1191 equiv.45HRC~KJPLSHKJPGLSH
La punta può avere un foro di centraggio.

Specifiche

Codice componente (TIPO, D)-P-L-Z
KJPLS20-P15-L120-Z50

 Codice componente (TIPO, D)-W-D-H-P-Q-S-Z
(2 gradini)
(3 gradini)
KJPLDSH25
KJPLDS20
-
-
W100
W25
-
-
D0
D50
-
-
H10
H15
-
-
P20
P15
-
-
Q0
Q13
-
-
S8
S6
-
-
Z30
Z50
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~29.00-0.007
-0.020
Codice componenteIncrementi di 0.01mmIncrementi di 1mmZP 0
- 0.02 Prezzo unitario
Pg6 Prezzo unitario
TipoDPLKJPLSKJPLSHKJPGLSKJPGLSH
P 0
- 0.02
Pg6L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150L50~100L101~150
(EN 1.1191 equiv.)
KJPLS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPLSH
(EN 1.1191 equiv.)
KJPGLS

(EN 1.1191 equiv. temprato)
KJPGLSH
124.00~10.00(Quando P<12)
50~100

(Quando P≥12)
50~150
30
40
50
 - - - -
166.00~14.00        
2010.00~18.00        
2515.00~23.00        

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Dritti lunghi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPGLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLS25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH12-P[4-10/0.01]-L[50-100/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH16-P[6-14/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH20-P[10-18/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLSH25-P[15-23/0.01]-L[50-150/1]-Z[30,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDurezza Tolleranza dimensione parte di inserimento P Diam. esterno D
(Ø)
Lunghezza impugnatura Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 9 giorni 10Senza temprag61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 9 giorni 10Senza temprag61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 9 giorni 10Senza temprag62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 9 giorni 10Senza temprag62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 9 giorni 1045HRC ~g61230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 9 giorni 1045HRC ~g61630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 9 giorni 1045HRC ~g62030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 9 giorni 1045HRC ~g62530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 9 giorni 10Senza tempra0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 9 giorni 10Senza tempra0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 9 giorni 10Senza tempra0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 9 giorni 10Senza tempra0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23
1 9 giorni 1045HRC ~0/-0.021230 ~ 5050 ~ 1004 ~ 10
1 9 giorni 1045HRC ~0/-0.021630 ~ 5050 ~ 1506 ~ 14
1 9 giorni 1045HRC ~0/-0.022030 ~ 5050 ~ 15010 ~ 18
1 9 giorni 1045HRC ~0/-0.022530 ~ 5050 ~ 15015 ~ 23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Dritto Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico