Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Sfera | Molla | Staffa per testina micrometrica | Supporto | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale |
EN 1.4125 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | EN 1.4305 Equiv. |
Codice componente |
XYZSSG40 |
Codice componente | Vista frontale | Vista laterale | Accessori (4 pz.) | |||||||||||||||||||||
Tipo | A | H | K1 | C | (B2) | Distanza percorsa (mm) | D | L | Q | X | R | G | G1 | T1 | E | F | (B1) | d1 | d2 | ℓ | Tipo M-L | |||
Test. microm. | Vite senza fine | Test. microm. | Vite senza fine | Test. microm. | Vite senza fine | |||||||||||||||||||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 57 | 14 | 58.5 | 55 | 26.5 | 23 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 32 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 36 | 32.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 47 | 24 | 58.5 | 55 | 16.5 | 13 | ±6.5 | 13 | 15 | 8 | 50 | 14 | 10 | 13 | 10.5 | 16 | 22.5 | 20.3 | 16.8 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 46 | 25 | 96 | 55 | 32 | -7*1 | ±12.5*2 | 18*2 | 17 | 9.5 | 70 | 16.5 | 15 | 16.5 | 12.5 | 23 | 32*2 | 39 | 0 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Capacità car. momentaneo (N • m) | Rigidità torsionale ("/N • cm) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | A | Rettilineità | Beccheggio | Imbardata | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Beccheggio | Imbardata | Rollio | XYZSSG | XYZSSCG | |||
XYZSSG XYZSSCG | 40 | 40×40 | 49 | 3µm | 40" | 20" | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | 0.66 | ||
60 | 60×60 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 1.22 | |||||||
80 | 80×80 | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 2.52 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYZSSCG40 |
XYZSSCG60 |
XYZSSCG80 |
XYZSSG40 |
XYZSSG60 |
XYZSSG80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Metodo di avanzamento | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Rigidità torsionale (beccheggio) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (imbardata) ("/N•cm) | Rigidità torsionale (rollio) ("/N•cm) | Metodo di avanzamento (Micrometrico) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | - | Funzionamento manopola | ||
867.73 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | - | Funzionamento manopola | ||
1,260.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | Vite senza fine | 80 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | - | Funzionamento manopola | ||
884.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 40 | 40 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Standard | - | ||
965.95 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | ≤±10mm | ≤±10mm | ≤±10mm | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 60 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | Standard | - | ||
1,260.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | ±10-30mm | ±10-30mm | ±10-30mm | [EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometriche | 80 | 80 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Standard | - |
Loading...
Superficie tavola asse Z | Verticale | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 30.1–50 | Materiale tavola | EN 1.4125 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica | Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Carico ammesso(N) | 49 |
Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Rettilineità tavola(µm) | 3 | Posizione manopola di avanzamento | Lato asse X, Y, centro asse Z |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Metodo di avanzamento
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico)
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali