Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Maschiatura sui due lati | Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro | ||
BSLCB | BSLCG | Acciaio per costruzioni generiche o EN 1.0762 Equiv. | Ossido nero |
PSLCB | PSLCG | Nichelatura chimica | |
SLCB | SLCG | EN 1.4305 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
BSLCB 5.5 SLCG 5 |
- - |
12 20 |
Codice componente | Selezione L | M | ℓ | (C) | ||||||||||||||||
Tipo | B | |||||||||||||||||||
Maschiatura sui due lati BSLCB PSLCB SLCB |
Filettatura su un lato, maschiatura sull'altro BSLCG PSLCG SLCG |
*4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2 | 5 | 4.6 | |||||||
*5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2.6 | 5 | 5.8 | ||||||||||
5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | M3 | 6 | 6.3 |
* Dimensioni B 4 e 5 applicabili solo a SLCB e SLCG. Olio antiruggine applicato ai montanti con finitura di ossido nero e nichelatura chimica.
Quando L≤Mx6, il foro pilota del tipo con maschiatura sui due lati potrebbe essere passante.
Per il tipo con filettatura su un lato e maschiatura sull'altro, quando le dimensioni L sono 5 e 6, le dimensioni ℓ sono rispettivamente 3 e 4.
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (sinistra) | Sedi chiave B (o D) (mm) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 6 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 9 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 11 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 13 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 14 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 17 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 6 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 9 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 11 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 13 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 14 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 17 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 6 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € 1.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 5.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 9 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 11 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 13 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 14 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 5.5 | 17 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschiati | 5.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 6 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 7 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 8 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 9 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 11 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 12 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 13 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € 1.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 14 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 17 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5.5 | 18 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica | |
4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica |
Loading...
Tipo | Esagonale | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati | Tipo montante | Pieni |
---|---|---|---|---|---|
Memoria | Senza scala | Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo estremità albero (sinistra)
Sedi chiave B (o D)(mm)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali