Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Montante | Staffa | Accessori | ||||
Attacco laterale | |||||||
Pieni | Cavi | MaterialeDurezza | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Pieni | Cavi |
SSTN | SSTA | EN 1.1191 Equiv. Tempra a induzione | - | EN-JL 1040 Equiv. | Rivestimento di ossido nero o fosfatazione | Vite di fermo Vite a esagono incassato | Vite di fermo Vite a esagono incassato Tappo (P.2143) |
MSSTN | MSSTA | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||||
SSTNM | SSTAM | EN 1.1191 Equiv. Tempra a induzione | Nichelatura chimica | EN-JL 1040 Equiv. | Nichelatura chimica | ||
MSSTNM | MSSTAM | EN 1.1191 Equiv. | |||||
SSSTNM | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SSTF | EN-JL 1040 Equiv. | Rivestimento di ossido nero o fosfatazione | Vite di fermo |
SSTFM | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L |
MSSTN30 SSTF20 | - | 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | (d) | [ A ]Accessori Viti a esagono incassato (Disponibile solo come set) | |||||
Tipo | D | Montante g6 | Staffa H7 | ||||||||||||||||||
10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | 6 | M4-20x4 pz. | |||
Kit | Solo staffa | 12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 12 | 18 | 16 | 5.5 | 13 | M4 | 6 | M5-20x4 pz. | |
(Pieni) SSTN MSSTN SSTNM MSSTNM SSSTNM | (Cavi) SSTA MSSTA SSTAM MSSTAM | SSTF SSTFM | 15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 12 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | 10 | M6-25x4 pz. |
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | 11.7 | M6-25x4 pz. | |||
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 12 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | 15.2 | M8-25x4 pz. | |||
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | 106 | 60 | 54 | 54 | 80 | 36 | 57 | 12 | 30 | 30 | 9 | 18 | M6 | 16 | M8-25x4 pz. | |||
35 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 125~500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | 20.1 | M10-35x4 pz. | |||
40 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 150~500 | 125 | 80 | 70 | 70 | 95 | 40 | 73 | 15 | 40 | 38 | 11 | 20 | M8 | 22.7 | M10-35x4 pz. | |||
50 | -0.009 -0.025 | +0.025 0 | 200~600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 15 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | 30.8 | M12-35x4 pz. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Articolo separato/in kit | Tipo montante | Diam. foro per montante D (mm) | Trattamento superficie staffa | Materiale montante | Trattamento superficie montante | Trattamento termico montante | Fori di riferimento | Tipo di vendita | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 35 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 40 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 50 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 35 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 40 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 50 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 35 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 40 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 50 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 35 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 40 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 50 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 35 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 40 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 50 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 35 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 125 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 40 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 150 ~ 500 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 50 | [Ossido nero] Black oxide or Phosphate Conversion Coat | EN 1.1191 Equiv. | Non fornito | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 200 ~ 600 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 |
Loading...
Direzione di attacco | Attacco laterale | Con staffa di supporto | Flangia quadrata | Profilo montante | Rotonde |
---|---|---|---|---|---|
Materiale staffa | EN-JL 1040 Equiv. | Metodo di fissaggio montante | Vite di fermo | Profilo foro di montaggio | Foro svasato piano |
Accessori di fissaggio montante | Vite di fermo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Articolo separato/in kit
Tipo montante
Diam. foro per montante D(mm)
Trattamento superficie staffa
Materiale montante
Trattamento superficie montante
Trattamento termico montante
Fori di riferimento
Tipo di vendita
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali