Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Montante | Staffa | Accessori | ||||
Pieni | Cavi | Materiale Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Pieni | Cavi |
FSBNM | FSBAM | EN 1.1191 Equiv. Tempra a induzione | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | Vite di fermo | Vite di fermo Tappo (P.2143) |
MFSBN | MFSBA | EN 1.1191 Equiv. | |||||
KFSBN | KFSBA | Ossido nero | |||||
MSFSBN | MFSBB | EN 1.4301 Equiv. | - | ||||
FSTNM | FSTAM | EN 1.1191 Equiv. Tempra a induzione | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||
MFSTN | MFSTA | EN 1.1191 Equiv. | |||||
MSFSTN | MFSTB | EN 1.4301 Equiv. | - | ||||
KBFSBN | KBFSBA | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | ||
MSFSS | MFSSS | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
MFSBF | EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | Vite di fermo |
MFSTF | Nichelatura chimica | ||
MFSLF | Ossido nero | ||
MFSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | L |
MFSTN15 MFSBF20 | - | 250 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | A | B | F | D1 | H | T | ℓ | b | M | (d) | |||||
Tipo | D | Montante g6 | Staffa H7 | |||||||||||||
Kit | Solo staffa | *16 | -0.004 -0.012 | +0.012 0 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 14 | 20 | 6 | 13 | 4.5 | M4 | - | |
8 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 16 | 30 | 8 | 15 | 4.5 | M4 | - | |||
(Pieni) FSBNM MFSBN KFSBN MSFSBN FSTNM MFSTN MSFSTN KBFSBN MSFSS | (Cavi) FSBAM MFSBA KFSBA MFSBB FSTAM MFSTA MFSTB KBFSBA MFSSS | MFSBF MFSTF MFSLF MFSS | 10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 18 | 35 | 8 | 18 | 4.5 | M4 | 6 |
12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 20 | 35 | 8 | 18 | 5.5 | M4 | 6 | |||
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 25 | 40 | 8 | 20 | 6.6 | M5 | 10 | |||
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 30 | 45 | 10 | 25 | 6.6 | M5 | 12 | |||
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 37 | 50 | 10 | 30 | 9 | M6 | 15 | |||
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 42 | 60 | 10 | 30 | 9 | M6 | 16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Articolo separato/in kit | Tipo montante | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | Materiale montante | Trattamento superficie montante | Trattamento termico montante | Tipo di vendita | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Ossido nero] Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 |
Loading...
Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Flangia compatta | Profilo montante | Rotonde |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio montante | Vite di fermo | Profilo foro di montaggio | Foro passante | Accessori di fissaggio montante | Vite di fermo |
Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Articolo separato/in kit
Tipo montante
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Materiale montante
Trattamento superficie montante
Trattamento termico montante
Tipo di vendita
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali