Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Montante | Staffa | Accessori | ||||
Pieni | Cavi | Materiale Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Pieni | Cavi |
LFSBN | LFSBA | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | Vite di fermo Rondella | Vite di fermo Rondella Tappo (P.2143) |
LFSTSM | - | EN 1.1191 Equiv. Tempra a induzione | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||
LFSTN | LFSTA | EN 1.1191 Equiv. | |||||
LSFSS | - | EN 1.4301 Equiv. | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
LFSBF | EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | Vite di fermo |
LFSTF | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L |
LFSTN15 LFSBF20 | - | 250 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | A | B | F | W | K | D1 | H | T | ℓ | M | (d) | Staffa con placcatura LTBC con rondella inclusa | Staffa con nichelatura chimica con rondella inclusa | EN 1.4301 Equiv. Staffa con rondella inclusa | |||||
Tipo | D | Montante g6 | Staffa H7 | |||||||||||||||||
Kit | Solo staffa | 6 | -0.004 -0.012 | +0.012 0 | 50~150 | 33 | 18 | 23 | 6 | 4.5 | 14 | 20 | 6 | 12.5 | M4 | - | WSSB6-4-2 | WSSM6-4-2 | WSSS6-4-2 | |
8 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~200 | 38 | 20 | 26 | 6 | 4.5 | 16 | 30 | 8 | 15 | M4 | - | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |||
10 | -0.005 -0.014 | +0.015 0 | 50~250 | 40 | 22 | 28 | 6 | 4.5 | 18 | 35 | 8 | 18 | M4 | 6 | WSSB10-4-2 | WSSM10-4-2 | WSSS10-4-2 | |||
(Pieni) LFSBN LFSTSM LFSTN LSFSS | (Cavi) LFSBA LFSTA | LFSBF LFSTF | 12 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 50~300 | 46 | 24 | 32 | 6 | 5.5 | 20 | 35 | 8 | 18 | M4 | 6 | WSSB12-5-2 | WSSM12-5-2 | WSSS12-5-2 |
15 | -0.006 -0.017 | +0.018 0 | 75~350 | 56 | 29 | 40 | 10 | 6.6 | 25 | 40 | 8 | 20 | M5 | 10 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |||
20 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~400 | 63 | 34 | 46 | 10 | 6.6 | 30 | 45 | 10 | 25 | M5 | 11.7 | WSSB14-6-3 | WSSM14-6-3 | WSSS14-6-3 | |||
25 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 75~450 | 78 | 41 | 56 | 10 | 9 | 37 | 50 | 10 | 30 | M6 | 15.2 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 | |||
30 | -0.007 -0.020 | +0.021 0 | 100~450 | 82 | 46 | 62 | 10 | 9 | 42 | 60 | 10 | 30 | M6 | 16 | WSSB16-8-3 | WSSM16-8-3 | WSSS16-8-3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Articolo separato/in kit | Tipo montante | Diam. foro per montante D (mm) | Materiale staffa | Trattamento superficie staffa | Materiale montante | Trattamento superficie montante | Trattamento termico montante | Tipo di vendita | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
19.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
20.88 € 9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
22.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
24.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
30.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | - | - | - | Solo staffa | - | |
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Placcatura LTBC | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Tubi | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
19.73 € 10.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
20.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
20.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
22.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
24.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
26.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
30.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Elemento singolo | Non fornito | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | - | - | Solo staffa | - | |
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Tempra a induzione | Kit | 100 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 200 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 250 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 350 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 400 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 25 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 75 ~ 450 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | Kit | Pieni | 30 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | Kit | 100 ~ 450 |
Loading...
Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Flangia compatta | Profilo montante | Rotonde |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di fissaggio montante | Vite di fermo | Profilo foro di montaggio | Foro asolato | Accessori di fissaggio montante | Vite di fermo |
Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Articolo separato/in kit
Tipo montante
Diam. foro per montante D(mm)
Materiale staffa
Trattamento superficie staffa
Materiale montante
Trattamento superficie montante
Trattamento termico montante
Tipo di vendita
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali