Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Foro svasato | Foro maschiato | |||
CAQB | CBQB | Acciaio da costruzione per impieghi generali | Ossido nero | Vite a esagono incassato |
CAQM | CBQM | Nichelatura chimica | Vite a esagono incassato (acciaio inox) |
Codice componente |
CAQB20 |
Codice componente | A | B | C | f1 | f2 | G | b | b1 | m | H | MA | X | S | d | d1 | Z | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | DH7 | CAQB | CBQB | CAQM | CBQM | ||||||||||||||||||
Foro svasato CAQB CAQM | Foro maschiato CBQB CBQM | 10 | + 0.015 0 | 30 | 20 | 19 | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | M4 | 9 | M4 | 4.75 | 9.5 | 5 | 8 | 4.6 | ||||
12 | + 0.018 0 | 32 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
15 | 39 | 14 | M5 | 12 | |||||||||||||||||||
20 | + 0.021 0 | 48 | 28 | 27 | 7.5 | 17.5 | 16 | 7 | 11 | M6 | 15 | M6 | 7 | 13 | 7 | 11 | 6.5 | ||||||
25 | 52 | 32 | 31 | 20 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
30 | 63 | 40 | 39 | 10 | 22.5 | 20 | 9 | 14 | M8 | 21 | M8 | 9.5 | 20 | 9 | 14 | 9 | - | ||||||
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio. D=30 di CBQB non disponibile. Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Per i supporti per montanti, vedere P.2143 e P.2144. Si consiglia il serraggio con chiave lunga. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CAQB10 |
CAQB12 |
CAQB15 |
CAQB20 |
CAQB25 |
CAQB30 |
CAQM10 |
CAQM12 |
CAQM15 |
CAQM20 |
CAQM25 |
CAQM30 |
CBQB10 |
CBQB12 |
CBQB15 |
CBQB20 |
CBQB25 |
CBQM10 |
CBQM12 |
CBQM15 |
CBQM20 |
CBQM25 |
CBQM30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro per montante D (mm) | Trattamento superficie staffa | Profilo foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.73 € 14.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 12 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
30.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 15 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
34.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
41.25 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 25 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
48.45 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro svasato piano | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
33.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
34.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 15 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 20 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
44.78 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 25 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | Nichelatura chimica | Foro svasato piano | |
28.73 € 10.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
29.60 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 12 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
30.49 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 20 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
41.25 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 25 | [Ossido nero] Ossido nero | Foro maschiato | |
32.27 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 10 | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
33.15 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 12 | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
34.03 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 20 | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
44.78 € 17.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | Nichelatura chimica | Foro maschiato | |
53.78 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | Nichelatura chimica | Foro maschiato |
Loading...
Articolo separato/in kit | Elemento singolo | Direzione di attacco | Attacco verticale | Con staffa di supporto | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montante | Rotonde | Tipo montante | Non fornito | Materiale staffa | EN 1.0038 Equiv. |
Metodo di fissaggio montante | Morsetto spaccato | Accessori di fissaggio montante | Viti a esagono incassato | Fori di riferimento | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro per montante D(mm)
Trattamento superficie staffa
Profilo foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali