Bracci flessibili

Bracci flessibili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bracci flessibili:Immagine relativa
Materiale Tubo flessibile: Filo in acciaio temprato/Filo in acciaio dolce Trattamento superficie: Cromatura
Parte crimpata/filettata: EN C3604 Equiv.
■Carico ammesso (Rif.)
   Unità (g)
M \ L100200300
620010040
815080
10250130

Specifiche

Codice componente-L
FXGA6-100
La vite M6 è sottile sotto la testa. Procedere con cautela durante il serraggio.
Codice componenteSelezione Ld(A)(B)DWRaggio di curvatura minPrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)L100L200L300
FXGA6100200300310561040
820030041281345-
10515101750-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FXGA6-100
FXGA6-200
FXGA6-300
FXGA8-200
FXGA8-300
FXGA10-200
FXGA10-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima lunghezza braccio
(mm)
Raggio minimo di curvatura
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Carico ammesso (Rif.)
(g)

21.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10100406200

27.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10200406100

34.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1030040640

28.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10200458150

35.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1030045880

32.36 €

1 Disponibile 5 giorni 102005010250

39.80 €

1 Disponibile 5 giorni 103005010130

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Bracci flessibili:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Bracci flessibili:Immagine relativa

Informazioni di base

Base magnetica Non fornito Profilo estremità braccio guida libero Filettati sui due lati

Prodotti complementari

Supporto tecnico