Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Dimensione T selezionabile | Dimensione T configurabile | ||
WSSB | TWSSB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
WSSM | TWSSM | Nichelatura chimica | |
WSSS | TWSSS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | V | - | T |
WSSS14 | - | 10 | - | 5 |
Codice componente | - | V | - | T |
TWSSB30 | - | 8 | - | 5.5 |
Codice componente | Selezione V | Selezione T | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||||||||
Tipo | D | WSSB | WSSM | WSSS | |||||||||||||||||||||||
WSSB WSSM WSSS | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1.5 | 2.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
Codice componente | Selezione V | T Incrementi di 0.5mm | ||||||||||||
Tipo | D | |||||||||||||
TWSSB TWSSM TWSSS | 4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
D | T | Prezzo unitario | ||
TWSSB | TWSSM | TWSSS | ||
4~10 | 1.0~ 2.0 | |||
2.5~ 5.0 | ||||
5.5~10.0 | ||||
12~20 | 1.0~ 2.0 | |||
2.5~ 5.0 | ||||
5.5~10.0 | ||||
25, 30 | 1.0~ 2.0 | |||
2.5~ 5.0 | ||||
5.5~10.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (mm) | D.I. (mm) | Spessore, lunghezza (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Metodo di specifica dimensione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 4 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 12 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 15 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 6 ~ 25 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 4 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 8 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 16 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 8 ~ 25 | 1 ~ 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 2 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 2 ~ 4 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 2 ~ 6 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 2 ~ 8 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 12 | 3 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 13 | 4 ~ 8 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 4 ~ 10 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 4 ~ 12 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 4 ~ 12 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 4 ~ 15 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 6 ~ 20 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 30 | 6 ~ 25 | 1 ~ 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Dimensione configurabile | ||
0.99 € 0.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 2 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 2 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 2 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 2 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € 0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 2 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 2 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 3 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 3 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 3 | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 2 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 2 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 1 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
0.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 2 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 2.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 3 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 4 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 3 | 5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile | |
1.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Dimensione selezionabile |
Loading...
Profilo | Dritto | Tipo D.I. | Dritto | D.E. Tolleranza | -0.2–0 |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolleranza | +0.3 – +0.1 | Tipo di vendita | Vendita separata | Durezza(HRC) | Senza tempra |
Precisione | Grado standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(mm)
D.I.(mm)
Spessore, lunghezza(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Metodo di specifica dimensione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali