Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
FMSSG | EN 1.7220 Equiv. | 45HRC~ | Ossido nero |
FCBBG | 38~43HRC | ||
FMSSGS FCBBGS | EN 1.4301 Equiv. | - | - |
Cod. comp. | - | L | - | F |
MSSG5 FMSSG6 | - - | 16 50 | - | 20 |
Cod. comp. | L | F Incrementi di 1mm | B1 | B2 | A | E | d | C | R | Prezzo unitario | ||||||
Incrementi di 1mm | ||||||||||||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | FMSSG, FMSSGS | FCBBG, FCBBGS | Dim. riferimento | Tolleranza | FMSSG | FMSSGS | FCBBG | FCBBGS | |||||||
FMSSG FMSSGS FCBBG FCBBGS | 4 | - | 12~25 | 2~30 10≤L-F | - | 3 | 7 | 4 | 3 | -0.1 -0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | ||
26~50 | ||||||||||||||||
5 | 12~25 | 12~25 | 2.5 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | |||||||||
26~50 | 26~50 | |||||||||||||||
6 | 12~40 | 12~30 | 3 | 5 | 10 | 6 | ||||||||||
41~80 | 31~70 | |||||||||||||||
8 | 12~50 | 12~35 | 4 | 6 | 13 | 8 | 6 | -0.1 -0.3 | 0.5 | |||||||
51~100 | 36~75 | |||||||||||||||
10 | 12~50 | 12~40 | 5 | 8 | 16 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
51~100 | 41~75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo di base | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 4 | 12 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 ~ 70 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 12 ~ 75 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 ~ 75 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 ~ 50 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 ~ 80 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 12 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo | 2 ~ 30 | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 12 ~ 100 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero | Vite di fermo | 2 ~ 30 |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Profilo di base
F(mm)
Tipo
Trattamento superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali