Viti di fermo a esagono incassato / A corona tagliente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FSSM5-[20-250/1]

Viti di fermo a esagono incassato/A corona tagliente:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieTampone
FSSFFSSTFSSCFSSGEN 1.1191 Equiv.Ossido nero-
FSSM   EN 1.7220 Equiv.Ossido neroResina acetalica bianca
FSSU   Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
FSSFSFSSTSFSSGS EN 1.4301 Equiv.--
FSSMS   Resina acetalica bianca
FSSUS   Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)

Specifiche

Cod. comp.-L
FSSTS6-100
Cod. comp.L Incrementi di 1mmBC (Min)d (Max)S

( )con tampone in
plastica/ottone
b
(Con punto di arresto)
TipoMPunta pianaPunta conicaA corona taglienteCon punto di arrestocon tampone in plastica/ottone
FSSF (Punta piana)
FSSFS (Punta piana, in acciaio inox)
FSST (Punta conica)
FSSTS (Punta conica, in acciaio inox)
FSSC (A corona tagliente)
FSSG (Con punto di arresto)
FSSGS (Con punto di arresto, in acciaio inox)
FSSM FSSMS (Tampone in plastica)
FSSU  FSSUS (Tampone in ottone)
520~2502.5 3 3.5 1.25 2.5 4 3 1 4
63.0 3.5 4.0 1.5 34 4 1 4
820~4004.0 5 5.5 2.0 56 5 2 5
105.0 6 7 2.5 68 6 2 6
126.0 8 8.5 3 88 8 2 7
168.0 10 12 4 1010 10 3 9
2010.0 12 15 5 1412 13 3 11

Varianti

Viti di fermo a esagono incassato/A corona tagliente:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FSSM5-[20-250/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L
(mm)
Materiale Trattamento superficie Profilo punta Materiale tampone
1 7 giorni 10520 ~ 250[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.Ossido neroTampone morbidoResina acetalica bianca

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Metrica grossa
Profilo di base Filettatura intera Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Supporto tecnico