Codice articolo del costruttore: LMSB4-10
Marca: MISUMI
Prezzo: 9.69 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura nominale vite (M): 2.5
Lunghezza L (mm): 10 mm
Materiale: [Acciaio] EN 1.7220 Equiv.
Classe di resistenza (acciaio): 9.8
Classe di resistenza (acciaio inox): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LMSB4-10
Tipo | Tolleranza D | Materiale | Durezza | Classe di resistenza |
LMSB | e9 | EN 1.7220 Equiv. | 28~37HRC | 9.8 Equiv. |
LSMSB | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 | |
LMSBG | g6 | EN 1.7220 Equiv. | 28~37HRC | 9.8 Equiv. |
LSMSBG | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 | |
LMSBH | h7 | EN 1.7220 Equiv. | 28~37HRC | 9.8 Equiv. |
LSMSBH | EN 1.4301 Equiv. | - | A2-50 |
Cod. comp. | - | L |
LSMSB6.5 | - | 30 |
Tolleranza D | A | B | C | E | F | MxP | T | |||
D | e9 | g6 | h7 | |||||||
4 | -0.020 -0.050 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 2 | 5 | 2.5x0.45 | 4.5 |
4.5 | 7 | 2 | 6 | 3x0.5 | 5.0 | |||||
5 | 8 | 2 | 6 | 5.5 | ||||||
5.5 | 9 | 3 | 2.2 | 2.5 | 6 | 4x0.7 | 6.0 | |||
6 | 2 | 2.5 | 7 | 6.5 | ||||||
6.5 | -0.025 -0.061 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | 9 | 5x0.8 | 7.0 |
8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6x1.0 | 8.7 | |||
10 | 16 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8x1.25 | 10.8 |
Cod. comp. | L (Entrambe le tolleranze g6 e h7 applicabili solo a misure con * ) | LMSB | LSMSB | LMSBG | LSMSBG | LMSBH | LSMSBH | |||||||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 100 pz. | |||||||
LMSB LSMSB LMSBG LSMSBG LMSBH LSMSBH | 4 | *10 | *15 | *20 | ||||||||||||||||
4.5 | *10 | *15 | *20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
5 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||||||||||||||
5.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
6 | *10 | *15 | *20 | *25 | ||||||||||||||||
6.5 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
8 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
10 | *10 | *15 | *20 | *25 | 30 | 35 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LMSB4-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Diametro parte D (Ø) | Lunghezza filettatura F (mm) | Tolleranza diam. albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Trattamento superficie | Non fornito | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Bulloni con spallamento | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / esagono incassato / tolleranza selezionabile / 9,8, A2-50, il codice articolo è il seguente: LMSB4-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LMSB4-10.
Configura
Proprietà di base
Classe di resistenza (acciaio inox)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Diametro parte D(Ø)
Lunghezza filettatura F(mm)
Tolleranza diam. albero
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LMSB10-25 |
LMSB10-30 |
LMSB10-35 |
LMSB4-15 |
LMSB4-20 |
LMSB4.5-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Classe di resistenza (acciaio inox) | Diametro parte D (Ø) | Lunghezza filettatura F (mm) | Tolleranza diam. albero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 25 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 10 | 12 | -0.061 - -0.025 | |
9.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5 | 15 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 | |
9.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | 20 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4 | 5 | -0.050 - -0.020 | |
8.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 9.8 | - | 4.5 | 6 | -0.050 - -0.020 |