Bulloni di fissaggio / esagono incassato / lunghezza configurabile / tolleranza selezionabile / 9,8, A2-50

Bulloni di fissaggio / esagono incassato / lunghezza configurabile / tolleranza selezionabile / 9,8, A2-50

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti con spallamento e testa bassa/Configurabili:Immagine relativa
TipoTolleranza D Materiale DurezzaClasse di resistenza
FMSBe9EN 1.7220 Equiv.28~37HRC9.8 Equiv.
FSMSBEN 1.4301 Equiv.-A2-50
FMSBGg6EN 1.7220 Equiv.28~37HRC9.8 Equiv.
FSMSBGEN 1.4301 Equiv.-A2-50
FMSBHh7EN 1.7220 Equiv.28~37HRC9.8 Equiv.
FSMSBHEN 1.4301 Equiv.-A2-50

Specifiche

Cod. comp.-L-F
FMSB4.5-30.5-4
Tolleranza DABCEMxPT
De9g6h7
4-0.020-0.050-0.004-0.0120
-0.012
6.52.51.622.5x0.454.5
4.5723x0.55.0
5825.5
5.5932.22.54x0.76.0
622.56.5
6.5-0.025-0.061-0.005-0.0140
-0.015
1042.535x0.87.0
8135346x1.08.7
10166458x1.2510.8

Cod. comp.L Incrementi di 0.1mmF Incrementi di 1mmCondizioni di lavorazione L+FPrezzo unitario
TipoDFMSBFSMSBFMSBGFSMSBGFMSBHFSMSBH
FMSB
FSMSB
FMSBG
FSMSBG
FMSBH
FSMSBH
410~40M≤F≤Mx3L+F≤45
4.510~40L+F≤46
510~40L+F≤46
5.510~40L+F≤47
610~40L+F≤47
6.510~50L+F≤59
810~60L+F≤70
1010~60L+F≤72

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Diametro parte D
(Ø)
Lunghezza filettatura F
(mm)
Tolleranza diam. albero
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7e9
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9e9
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9e9
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12e9
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12e9
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15e9
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18e9
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24e9
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7g6
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9g6
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9g6
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12g6
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12g6
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15g6
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18g6
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24g6
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7h7
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9h7
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9h7
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12h7
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12h7
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15h7
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18h7
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24h7
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7e9
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9e9
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9e9
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12e9
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12e9
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15e9
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18e9
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24e9
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7g6
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9g6
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9g6
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12g6
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12g6
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15g6
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18g6
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24g6
1 7 giorni 102.510 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7h7
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9h7
1 7 giorni 10310 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9h7
1 7 giorni 10410 ~ 40[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12h7
1 7 giorni 10410 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12h7
1 7 giorni 10510 ~ 50[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15h7
1 7 giorni 10610 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18h7
1 7 giorni 10810 ~ 60[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24h7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Trattamento superficie Non fornito Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Bulloni con spallamento Unità di vendita Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.)
Applicazione Standard

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico