Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
RMB, RMBR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
SRMB, SRMBR | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | L |
RMB10 | - | 39 |
Cod. comp. | L | M (Fil. grossa) | ℓ | B | B1 | (C) | A | H | t1 max | d min | a | Prezzo unitario | ||||||||||||||||||
Tipo | Dg6 | RMB | SRMB | RMBR | SRMBR | |||||||||||||||||||||||||
RMB(D5~16) SRMB(D5~10) RMBR(D5~8) SRMBR(D5~8) | 5 | -0.004 -0.012 | 23 | 26 | 29 | M5 | 6 | 10 | 3 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 2.4 | 9.0 | 0.5 | |||||||||||||||
6 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | M6 | 8 | 4 | 10 | 4.0 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 32 | 35 | 36 | 38 | M8 | 10 | 13 | 5 | 15.0 | 13 | 5.0 | 3.75 | 10.4 | ||||||||||||||||
10 | 36 | 38 | 39 | 42 | M10 | 12 | 17 | - | 19.6 | - | 6.5 | - | 12.9 | - | - | |||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | M12 | 16 | 19 | 21.9 | 8.0 | 15.4 | 1.0 | - | |||||||||||||||
16 | 52 | 55 | 58 | M16 | 20 | 22 | 25.4 | 10.0 | 19.4 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | Tolleranza diam. albero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 23 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 26 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 29 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 23 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
1.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 26 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
1.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 29 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 32 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 32 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
2.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
2.13 € 0.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 36 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
2.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 38 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 36 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 38 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 39 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 42 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 39 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 42 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 45 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 48 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 52 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 55 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 16 | -0.017 - -0.006 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 52 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 20 | -0.017 - -0.006 | |
3.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 55 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 20 | -0.017 - -0.006 | |
3.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 58 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Non fornito | 20 | -0.017 - -0.006 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 23 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 26 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 29 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
5.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 23 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
5.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 26 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 29 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 32 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
5.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 32 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 | -0.014 - -0.005 | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 | -0.014 - -0.005 | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 36 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 | -0.014 - -0.005 | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 38 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 10 | -0.014 - -0.005 | |
3.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 23 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 26 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
3.73 € 1.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 6 | -0.012 - -0.004 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 23 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 26 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 32 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
3.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 8 | -0.012 - -0.004 | |
4.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 32 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
4.25 € 1.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 36 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
4.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 38 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 10 | -0.014 - -0.005 | |
5.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 36 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 38 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 39 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
5.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 42 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | Non fornito | 12 | -0.014 - -0.005 | |
6.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 23 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
6.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 26 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
6.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 6 | -0.012 - -0.004 | |
7.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 23 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
7.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 26 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
7.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 | |
7.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 32 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | [Esagono incassato] Attacco a esag. incassato | 8 | -0.012 - -0.004 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Alesatori |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Profilo foro di montaggio
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Tolleranza diam. albero
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali