Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
RMBF RMBFB RMBFR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
SRMBF SRMBFB SRMBFR | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | L | - | F |
RMBF5 | - | 28 | - | F10 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | M (Fil. grossa) | B | B1 | (C) | A | H | t max | t1 max | d min | a | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Dg6 | L | F | RMBF, RMBFB | SRMBF, SRMBFB | RMBFR | SRMBFR | |||||||||||
RMBF SRMBF (D5~10) RMBFB SRMBFB (D5~10) RMBFR SRMBFR (D5~8) | 5 | -0.004 -0.012 | 20~29 | M≤F≤L-5 M≤F≤L-10 ( RMBFR SRMBFR ) | M5 | 10 | 3 | 11.5 | 8.5 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 9.0 | 0.5 | ||||
6 | 20~35 | M6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 20~38 | M8 | 13 | 5 | 15.0 | 13 | 5 | 3.8 | 3.75 | 10.4 | |||||||
10 | 20~42 | M10 | 17 | 6 | 19.6 | - | 6.5 | 4.5 | - | 12.9 | - | - | ||||||
12 | -0.006 -0.017 | 20~55 | M12 | 19 | 8 | 21.9 | 8 | 5 | 15.4 | 1.0 | - | - | - | |||||
16 | 20~58 | M16 | 22 | 10 | 25.4 | 10 | 6 | 19.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza filettatura F (mm) | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 24 | Esagono, parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 30 | Esagono, parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 33 | Esagono, parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 37 | Esagono, parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 24 | Esagono, nessuna parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 30 | Esagono, nessuna parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 33 | Esagono, nessuna parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 6 giorni | 10 | 10 | 20 ~ 42 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 ~ 37 | Esagono, nessuna parte sporgente sotto la testa | ||
1 | 7 giorni | 10 | 5 | 20 ~ 29 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 ~ 19 | Standard (Profilo rotondo) | ||
1 | 7 giorni | 10 | 6 | 20 ~ 35 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 ~ 25 | Standard (Profilo rotondo) | ||
1 | 7 giorni | 10 | 8 | 20 ~ 38 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 ~ 28 | Standard (Profilo rotondo) |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Profilo foro di montaggio | Attacco a esag. incassato | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo di base | Alesatori | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Tolleranza diam. albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Lunghezza filettatura F(mm)
Caratteristiche
Tipo
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali