Magneti / Cilindrici / Con rivestimento in resina

Magneti / Cilindrici / Con rivestimento in resina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il rivestimento in resina migliora la resistenza all'acqua e la protezione dalla ruggine. Un robusto magnete rotondo con magnete al neodimio. Se all'apertura della confezione sono presenti oggetti magnetici nelle vicinanze del prodotto, quest'ultimo potrebbe saltare fuori e attaccarsi ad essi, causandone la rottura. Si prega di maneggiarlo con cura.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Magneti/Cilindrici/con rivestimento in resina:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficieTermoresistenza
HXNJMagneti in neodimioRivestimento in
resina epossidica
80°C

Specifiche

Codice componente-L
HXNJ3
RHXN5

-

10
Codice componenteLForza di attrazione N {kgf}Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G]Prezzo unitario
TipoD
HXNJ352.3 {0.24}4000~4200
44.4 {0.45}4200~4400
566.8 {0.7}4400~4600
69.8 {1.0}4400~4600
8818.6 {1.9}4600~4800
101033.3 {3.4}4800~5000
Il rivestimento in resina migliora le proprietà ignifughe e idrorepellenti.
I valori della forza di attrazione e della densità di flusso sulla superficie sono indicativi e si riferiscono ai soli magneti.
Il lato con il polo N è colorato in bianco.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HXNJ3
HXNJ4
HXNJ5
HXNJ6
HXNJ8
HXNJ10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)

3.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.02.33

3.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 10.04.44

3.66 €

1.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.06.85

3.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 10.09.86

3.90 €

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.1–20.018.68

4.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030.1–40.033.310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Rotonde Magnete (materiale) Magneti in neodimio Trattamento superficie magnete Rivestimento in resina epossidica
Direzione di magnetizzazione Spessore

Supporto tecnico