Codice articolo del costruttore: NHXCC8-2
Marca: MISUMI
Prezzo: 5.55 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N
Forza di attrazione (valore configurabile): 7.8 N
Magnete (materiale): [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio
Spessore T: 2 mm
D.E. profilo rotondo A: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NHXCC8-2
Tipo | Materiale | Termoresistenza | Trattamento superficie | |
Rotondi | Quadrati | |||
NHXCC | NHXCS | Magneti in neodimio | 80°C | Nichelatura |
NHXCCH | NHXCSH | Magneti in neodimio termoresistenti | 150°C |
Codice componente | - | T |
NHXCC8 | - | 3 |
Codice componente | T | d1 | d2 | Accessori: | Forza di attrazione N {kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | A | NHXCC NHXCCH | NHXCS NHXCSH | NHXCC NHXCCH | NHXCS NHXCSH | NHXCC | NHXCCH | NHXCS | NHXCSH | ||||
(Rotondi) NHXCC NHXCCH (Quadrati) NHXCS NHXCSH | 8 | 2 | 5.5 | 3.0 | M2.5-6 | 7.8 {0.8} | 10.8 {1.1} | 2000~2500 | 3000~3400 | - | |||
3 | 10.8 {1.1} | 16.6 {1.7} | 2400~2800 | 3200~3600 | - | ||||||||
10 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3-8 | 14.7 {1.5} | 22.5 {2.3} | 3500~4000 | 3000~3300 | - | ||||
4 | 18.6 {1.9} | 24.5 {2.5} | 4000~4200 | 3800~4000 | |||||||||
12 | 3 | 6.5 | 3.5 | M3-8 | 18.6 {1.9} | - | 3600~4000 | - | - | - | - | ||
4.5 | 23.5 {2.4} | 27.4 {2.8} | 4100~4300 | 3900~4100 | |||||||||
15 | 3 | 9 | 4.8 | M4-10 | 23.5 {2.4} | - | 3800~4200 | - | - | - | - | ||
5 | 41.1 {4.2} | 54.8 {5.6} | 4200~4500 | 4000~4300 | |||||||||
20 | 4 | 11 | 5.8 | M5-12 | 49 {5.0} | - | 3800~4100 | - | - | - | - | ||
5.5 | 54.8 {5.6} | 78.4 {8.0} | 4200~4400 | 4000~4200 | |||||||||
25 | 4 | 13 | 7.0 | M6-15 | 58.8 {6.0} | - | 3700~4100 | - | - | - | - | ||
6 | 78.4 {8.0} | 98.0 {10.0} | 4100~4400 | 3900~4300 |
Magneti - Con foro svasato conico | ||
Coppia di serraggio (valore di riferimento) | ||
Dimensione A del magnete | Inclusa vite a testa piatta | N ∙ m |
8 | M2.5-6 | 0.2 |
10 | M3-8 | 0.6 |
12 | M3-8 | 0.6 |
15 | M4-10 | 1.4 |
20 | M5-12 | 2.9 |
25 | M6-15 | 5.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NHXCC8-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Magnete (materiale) | Spessore T (mm) | D.E. profilo rotondo A (mm) | Larghezza profilo quadrato A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10.0 | 7.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 2 | 8 | - |
Loading...
Profilo | Anello |
---|
Si trova sulla pagina di Magneti - Con foro svasato conico, il codice articolo è il seguente: NHXCC8-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NHXCC8-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza profilo quadrato A(mm)
Tipo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Magnete (materiale)
Spessore T(mm)
D.E. profilo rotondo A(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NHXCC12-4.5 |
NHXCC15-3 |
NHXCC15-5 |
NHXCC8-3 |
NHXCCH10-3 |
NHXCCH10-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Magnete (materiale) | Spessore T (mm) | D.E. profilo rotondo A (mm) | Larghezza profilo quadrato A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.1–30.0 | 23.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 4.5 | 12 | - | |
9.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20.1–30.0 | 23.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 3 | 15 | - | |
9.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40.1–50.0 | 41.1 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 5 | 15 | - | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.1–20.0 | 10.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 3 | 8 | - | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.1–20.0 | 14.7 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 3 | 10 | - | |
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.1–20.0 | 18.6 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 4 | 10 | - |