Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Termoresistenza | Polarità | |||||||
Rotondi | Quadrati | Rettangolari | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Anteriore | Posteriore | |
HXCC | HXCS | HXCR | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura | Magneti in neodimio | Nichelatura | 80°C | N | S |
HXCC-S | - | - | S | N | |||||
HXCCH | - | - | Magneti in neodimio termoresistenti | 150°C | N | S |
Codice componente |
HXCC10 |
Codice componente | T | d1 | H | d2 | d3 | t | B | P | Accessori (Vite a testa piatta in acciaio inox) | Forza attrazione N{kgf} | Densità di flusso magnetico superficie Gauss [G] | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | A | HXCC • HXCC-SHXCCH • HXCS | HXCR | HXCCHXCC-SHXCCH | HXCS | HXCR | HXCC | HXCC-S | HXCCH | HXCS | HXCR | |||||||||
(Rotondi) HXCC HXCC-S HXCCH (Quadrati) HXCS (Rettangolari) HXCR | 8 | 4 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | 3 | 0.6 | 15 | 8 | M2.5-8x1 pz. | M2.5-8x2 pz. | 3.9 {0.4} | 7.8 {0.8} | 17.6 {1.8} | 1200~3900 | - | - | |||
10 | 5 | 8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 20 | 10 | M3-10x1 pz. | M3-10x2 pz. | 5.8 {0.6} | 19.6 {2.0} | 39.2 {4.0} | 1500~4000 | ||||||
12 | 6 | 9.6 | 4.8 | 6.5 | 3.5 | 1.0 | 25 | 12 | M3-10x1 pz. | M3-10x2 pz. | 15.7 {1.6} | 29.4 {3.0} | 68.6 {7.0} | 3200~4000 | ||||||
15 | 6 | 12.6 | 4.8 | 9 | 4.8 | 1.0 | 30 | 15 | M4-12x1 pz. | M4-12x2 pz. | 24.5 {2.5} | 49.0 {5.0} | 98.1 {10.0} | 3800~4000 | ||||||
20 | 7 | 17.2 | 5.6 | 11 | 5.8 | 1.2 | 40 | 20 | M5-15x1 pz. | M5-15x2 pz. | 58.8 {6.0} | 127.5 {13.0} | 230.5 {23.5} | 3800~4000 | ||||||
25 | 8 | 21.2 | 6.2 | 13 | 7.0 | 1.6 | 50 | 30 | M6-16x1 pz. | M6-16x2 pz. | 152.0 {15.5} | 181.4 {18.5} | 294.2 {30.0} | 3700~4000 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HXCC8 |
HXCC10 |
HXCC12 |
HXCC15 |
HXCC20 |
HXCC25 |
HXCC-S10 |
HXCC-S12 |
HXCC-S15 |
HXCC-S20 |
HXCC-S25 |
HXCCH10 |
HXCCH12 |
HXCCH15 |
HXCCH20 |
HXCCH25 |
HXCR8 |
HXCR10 |
HXCR12 |
HXCR15 |
HXCR20 |
HXCR25 |
HXCS8 |
HXCS10 |
HXCS12 |
HXCS15 |
HXCS20 |
HXCS25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Magnete (materiale) | D.E. profilo rotondo D (A) (Ø) | Larghezza (mm) | A vite | Larghezza profilo quadrato A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | ≤10.0 | 3.9 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 8 | - | Con cappuccio | - | |
8.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | ≤10.0 | 5.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 10 | - | Con cappuccio | - | |
8.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 10.1–20.0 | 15.7 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 12 | - | Con cappuccio | - | |
8.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 20.1–30.0 | 24.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 15 | - | Con cappuccio | - | |
12.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 50.1–60.0 | 58.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 20 | - | Con cappuccio | - | |
20.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 100.1 o sup. | 152.0 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 25 | - | Con cappuccio | - | |
9.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | ≤10.0 | 5.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 10 | - | S | - | |
8.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 10.1–20.0 | 15.7 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 12 | - | S | - | |
10.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 20.1–30.0 | 24.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 15 | - | S | - | |
15.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | 50.1–60.0 | 58.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 20 | - | S | - | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 100.1 o sup. | 152.0 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | 25 | - | S | - | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | ≤10.0 | 5.8 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 10 | - | Con cappuccio | - | |
9.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 10.1–20.0 | 15.7 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 12 | - | Con cappuccio | - | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 20.1–30.0 | 24.5 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 15 | - | Con cappuccio | - | |
15.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 50.1–60.0 | 58.8 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 20 | - | Con cappuccio | - | |
21.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rotonde | 100.1 o sup. | 152.0 | [Magnete in neodimio] Magnete in neodimio termoresistente | 25 | - | Con cappuccio | - | |
20.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | ≤10.0 | 17.6 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 8 | Con cappuccio | 8 | |
20.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 10.1–20.0 | 39.2 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 10 | Con cappuccio | 10 | |
20.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 20.1–30.0 | 68.6 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 12 | Con cappuccio | 12 | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 40.1–50.0 | 98.1 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 15 | Con cappuccio | 15 | |
35.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 100.1 o sup. | 230.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 20 | Con cappuccio | 20 | |
59.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 100.1 o sup. | 294.2 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 25 | Con cappuccio | 25 | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | ≤10.0 | 7.8 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 8 | Con cappuccio | 8 | |
8.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 10.1–20.0 | 19.6 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 10 | Con cappuccio | 10 | |
9.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 20.1–30.0 | 29.4 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 12 | Con cappuccio | 12 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Quadrate | 40.1–50.0 | 49 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 15 | Con cappuccio | 15 | |
14.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Quadrate | 100.1 o sup. | 127.5 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 20 | Con cappuccio | 20 | |
21.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Quadrate | 100.1 o sup. | 181.4 | [Magnete in neodimio] Magneti in neodimio | - | 25 | Con cappuccio | 25 |
Loading...
Polo magnetico (Anteriore) | Nichelatura |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Magnete (materiale)
D.E. profilo rotondo D (A)(Ø)
Larghezza(mm)
A vite
Larghezza profilo quadrato A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali