Codice articolo del costruttore: UTHN1-80
Marca: MISUMI
Prezzo: 4.56 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Grado, tipo: [Uretano standard] Poliuretano a base etere
Con o senza adesivo: Senza adesivo
Spessore T: 1 mm
Larghezza A: 80 mm
Lunghezza B: 500 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UTHN1-80
A selezionabile | Materiale | Durezza | Colore | |
Senza adesivo | Con adesivo | |||
UTSN | UTSNA | Poliuretano a base etere | Shore A95 | Colore naturale |
UTHN | UTHNA | Shore A90 | ||
UTM | UTMA | Poliuretano a base estere | Shore A70 | |
UTL | UTLA | Shore A50 |
Codice componente | - | A |
UTHN8 | - | 300 |
Codice componente | Selezione A | |||
Tipo | T | |||
Senza adesivo UTSN UTHN UTM UTL | Con adesivo UTSNA UTHNA UTMA UTLA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | (0.5) | 100K 300 500 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 |
Codice componente | Selezione A | |||
Tipo | T | |||
Senza adesivo UTSN UTHN UTM UTL | Con adesivo UTSNA UTHNA UTMA UTLA | (Shore A95) (Shore A90) (Shore A70) (Shore A50) | (0.5) | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UTHN1-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 1 | 80 | 500 | Shore A90 | A nastro |
Loading...
Materiale | Uretano | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Si trova sulla pagina di Lastre / PUR / Etere, Ester / A50, A70, A90, A95 / strato adesivo , il codice articolo è il seguente: UTHN1-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UTHN1-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Grado, tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Specifiche
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UTHN0.5-20 |
UTHN0.5-3 |
UTHN0.5-30 |
UTHN10-10 |
UTHN10-100 |
UTHN10-100K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 0.5 | 20 | 500 | Shore A90 | A nastro | |
1.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 0.5 | 3 | 500 | Shore A90 | A nastro | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 0.5 | 30 | 500 | Shore A90 | A nastro | |
6.58 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 10 | 500 | Shore A90 | A nastro | |
23.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 100 | 500 | Shore A90 | A nastro | |
5.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | [Uretano standard] Poliuretano a base etere | Senza adesivo | 10 | 100 | 100 | Shore A90 | Profilo quadrato |