Tappi a vite conica

Tappi a vite conica
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una vite conica di tipo R (filettatura maschio PT). L'MSWTP è un connettore flottante.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tappi a vite conica:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
Senza rivestimento filettaturaRivestiti con filettatura
MSWTMSWTKAcciai per strutture di macchine
Acciaio per lavorazione a freddo
Ossido nero
MSWTMMSWTMKNichelatura chimica
MSWTSMSWTSKEN 1.4567 equiv.-
MSWTP-PEEK-

Specifiche

Codice componente
MSWTJ
MSWTSK3
Codice componenteDaLBtR (PT)
TipoN.
MSWT
MSWTM
*J7.7230.45643.01/16
*S7.7790.476.44+0.03
-0.032
3.1
(Senza rivestimento fil.)
MSWT
MSWTM
MSWTS
MSWTP
(Con rivestimento fil.)
MSWTK
MSWTMK
MSWTSK
19.7280.45 (1.5)7 (8)53.5 (5)1/8
213.1570.7 (1.8)8.9 (11)64.5 (7.6)1/4
316.6620.7 (2.0)10 (12)85 (8)3/8
420.9550.9121061/2
626.441141473/4
833.2491.116.51791
* S di MSWT è una vite standard ANSI. Per l'installazione, utilizzare una chiave esagonale da 5/32". J di MSWT è una vite standard JIS. MSWTP è una spina galleggiante e le dimensioni sono in ( ).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MSWT1
MSWT2
MSWT3
MSWT4
MSWT6
MSWT8
MSWTJ
MSWTK1
MSWTK2
MSWTK3
MSWTK4
MSWTK6
MSWTK8
MSWTM1
MSWTM2
MSWTM3
MSWTM4
MSWTM6
MSWTM8
MSWTMJ
MSWTMK1
MSWTMK2
MSWTMK3
MSWTMK4
MSWTMK6
MSWTMK8
MSWTMS
MSWTP1
MSWTP2
MSWTP3
MSWTS
MSWTS1
MSWTS2
MSWTS3
MSWTS4
MSWTS6
MSWTS8
MSWTSK1
MSWTSK2
MSWTSK3
MSWTSK4
MSWTSK6
MSWTSK8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Misura nominale vite (M)
(PT)
Rivestimento di tenuta

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero1 (R1/8)Non fornito

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero2(R1/4)Non fornito

0.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero3(R3/8)Non fornito

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froid-4(R1/2)-

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froid-6(R3/4)-

4.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froid-8 (R1)-

1.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido neroJ (R1/16)Non fornito

0.64 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero1 (R1/8)Fornito

0.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero2(R1/4)Fornito

1.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero3(R3/8)Fornito

1.68 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero4(R1/2)Fornito

2.84 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero6(R3/4)Fornito

4.23 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido nero8 (R1)Fornito

0.71 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica1 (R1/8)Non fornito

0.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica2(R1/4)Non fornito

1.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica3(R3/8)Non fornito

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica4(R1/2)Non fornito

3.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica6(R3/4)Non fornito

6.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica8 (R1)Non fornito

0.83 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimicaJ (R1/16)Non fornito

1.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica1 (R1/8)Fornito

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica2(R1/4)Fornito

2.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica3(R3/8)Fornito

2.65 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica4(R1/2)Fornito

3.40 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica6(R3/4)Fornito

7.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimica8 (R1)Fornito

0.83 €

1 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidNichelatura chimicaS (R1/16)Non fornito

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10PEEK-1 (R1/8)Non fornito

5.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10PEEK-2(R1/4)Non fornito

6.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10PEEK-3(R3/8)Non fornito

1.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] Aciers allies pour la structure de machines・Acier pour travail à froidOssido neroS (R1/16)Non fornito

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-1 (R1/8)Non fornito

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-2(R1/4)Non fornito

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-3(R3/8)Non fornito

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-4(R1/2)Non fornito

11.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-6(R3/4)Non fornito

20.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-8 (R1)-

4.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-1 (R1/8)Fornito

5.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-2(R1/4)Fornito

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-3(R3/8)Fornito

7.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-4(R1/2)Fornito

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-6(R3/4)Fornito

22.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4567 Equiv.-8 (R1)Fornito

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Altro Profilo attacco Spine

Prodotti complementari

Supporto tecnico