Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | T |
DKPT8 | - | 2 |
Codice componente | Selezione TR (PT) | TR (PT) | L appross. | L1 | L2 | T1G (PF) | Quadrati | Prezzo unitario | ||
Tipo | D.E. tubo applicabile D | Corpo principale | Dado | |||||||
DKPT | 3 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
4 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
5 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | ||
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | |||
6 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | ||
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | |||
8 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | ||
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | |||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | |||
10 | 2 | 1/4 | 40 | 8 | 12 | 3/8 | 19 | 19 | ||
3 | 3/8 | 41 | 8 | 13 | 3/8 | 19 | 19 | |||
4 | 1/2 | 46 | 10 | 16 | 3/8 | 22 | 19 | |||
12 | 2 | 1/4 | 46 | 10 | 12 | 1/2 | 22 | 24 | ||
3 | 3/8 | 47 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | |||
4 | 1/2 | 50 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | |||
14 | 3 | 3/8 | 48 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | ||
4 | 1/2 | 51 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | |||
15 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 | |||
16 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | ||
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DKPT3-1 |
DKPT3-2 |
DKPT4-1 |
DKPT4-2 |
DKPT5-1 |
DKPT5-2 |
DKPT6-1 |
DKPT6-2 |
DKPT6-3 |
DKPT8-1 |
DKPT8-2 |
DKPT8-3 |
DKPT10-2 |
DKPT10-3 |
DKPT10-4 |
DKPT12-2 |
DKPT12-3 |
DKPT12-4 |
DKPT14-3 |
DKPT14-4 |
DKPT15-3 |
DKPT15-4 |
DKPT16-3 |
DKPT16-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
4.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | |
5.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
5.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
5.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
7.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
7.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
13.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | |
12.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria, acqua, olio industriale |
Pressione d'esercizio normale | 3.5MPa |
Pressione di esercizio max | 7.0MPa |
Gamma di temperature di esercizio | -20 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura <-> Tubo, direzione | Materiale del tubo applicabile | Tubi in rame | Tipo di filettatura di collegamento | R (PT) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali