Ventose / ventose a molla, tipo a vite (forma a S), tipo ovale/tipo per oggetti sottili

Ventose / ventose a molla, tipo a vite (forma a S), tipo ovale/tipo per oggetti sottili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ventose / ventose a molla, tipo a vite (forma a S), tipo ovale/tipo per oggetti sottili
  • Ventose / ventose a molla, tipo a vite (forma a S), tipo ovale/tipo per oggetti sottili
[Caratteristiche] Un supporto di assorbimento, a molla, con fissaggio diretto e vite (forma a S). -Tipo lungo / tipo oggetto sottile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi del vuoto/Ovali/Per oggetti sottili/a molla attacco diretto/profilo S:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVESNVentoseVPETOvaleGomma nitrilica
MVESSVPESGomma siliconica
MVPSSVPTSPer oggetti sottiliGomma nitrilica
MVPSSSVPTSSFluorosilicone
Materiale raccordo: Ottone Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
VPET4-10
Cod. comp.XYProfilo SPrezzo unitario 1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.Carico max molla (N)Massa gMVESNMVESS
MVES
(Ovali)
N
S
4-104107.9~15.054  
4-202054.5  
4-3030

55

  
5-10510

54

  
5-2020

54.5

  
5-3030

55

  
6-10610

54

  
6-2020

54.5

  
6-3030

55

  

Cod. comp.dL1Profilo SPrezzo unitario 1 ~ 30 pz.
TipoMateriale tamponeN.BL2Carico max molla (N)Massa gMVPSSMVPSSS
MVPS
(Per oggetti sottili)
S
SS
885.530.5212.3~3.914.2  
10105.830.821.314.2  
15156.531.5

22

14.3  
20207.332.322.814.4  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVESN4-10
MVESN4-20
MVESN4-30
MVESN5-10
MVESN5-20
MVESN5-30
MVESN6-10
MVESN6-20
MVESN6-30
MVESS4-10
MVESS4-20
MVESS4-30
MVESS5-10
MVESS5-20
MVESS5-30
MVESS6-10
MVESS6-20
MVESS6-30
MVPSS8
MVPSS10
MVPSS15
MVPSS20
MVPSSS8
MVPSSS10
MVPSSS15
MVPSSS20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo ventosa Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Diametro esterno (d)
(Ø)
Larghezza X
(mm)
Lunghezza Y
(mm)

31.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-410

31.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-420

31.99 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-430

31.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-510

31.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-520

31.99 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-530

31.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-610

31.61 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-620

31.99 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110-630

33.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-410

33.75 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-420

34.13 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-430

33.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-510

33.75 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-520

34.13 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-530

33.24 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-610

33.75 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-620

34.13 €

1 5 giorni 10Ovali[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180-630

23.04 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1108--

23.04 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11010--

23.56 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11015--

23.56 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottili[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020--

30.98 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~1808--

30.98 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18010--

32.87 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18015--

32.87 €

1 5 giorni 10Per oggetti sottiliGomma fluorosiliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiMarrone chiaro-50~18020--

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Tipo di montaggio A incasso Materiale Gruppo gomma
Attacco di uscita vuoto Filettature

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico