Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Temp. termoresistenza | Resistenza elettrica |
NICR | Lega di ottone | Nichelatura/Cromatura | 200°C | - |
NIFE | PTFE (fluoropolymer) | - | 260°C | 1018Ω |
NIEK | PEEK conduttivo | - | 250°C | 105Ω |
Cod. comp. |
MKPEN |
Cod. comp. | NICR | NIFE | NIEK | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | d | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 |
NICR NIFE NIEK | 0.3 | ||||||
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | |||||||
1.0 | |||||||
1.2 | |||||||
1.5 | |||||||
2.0 | |||||||
2.5 | |||||||
3.0 | |||||||
3.5 | |||||||
4.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | Materiale accessorio attrazione | Resistenza elettrica (Ω) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.3 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.4 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.5 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.6 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.7 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 0.8 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 1 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 1.2 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 1.5 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 2 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 2.5 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 3 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 3.5 | Lega di ottone | - | |
13.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~200 | 4 | Lega di ottone | - | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.3 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.4 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.5 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.6 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.7 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 0.8 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 1 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 1.2 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 1.5 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 2 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 2.5 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 3 | PEEK conduttivo | 105 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~250 | 4 | PEEK conduttivo | 105 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.3 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.4 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.6 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.7 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 0.8 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 1 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 1.2 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 1.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 2 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 2.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 3 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | ~260 | 3.5 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 | |
20.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | ~260 | 4 | PTFE (fluoropolymer) | 1018 |
Loading...
Tipo di piede | Non rotante | Profilo ventosa | Altro | Tipo di montaggio | Con attacchi |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno (d)(Ø)
Materiale accessorio attrazione
Resistenza elettrica(Ω)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali