Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | d |
NZRFS1 | - | 1.0 |
Cod. comp. | d (Diam. foro) | T | L | L1 | L2 | H | B1 | B2 | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||||||||
NZRVFS | 1 | 2.0 | R1/8 | 20 | 6 | 8 | 6 | 12 | 13.8 | 13 | ||
2.5 | ||||||||||||
3.2 | ||||||||||||
3.6 | ||||||||||||
NZRVFS NZRVFU | 2 | 4.0 | R1/4 | 22 | 6 | 10 | 6 | 14 | 16 | 20 | ||
5.0 | ||||||||||||
6.4 | ||||||||||||
7.0 |
Misura | Diam. foro (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | ||||||||
1/8 | Pressione acqua (MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
Q.tà acqua (ℓ/min) | 1.12 | 1.92 | 2.49 | 1.38 | 2.37 | 3.08 | 1.18 | 3.07 | 3.97 | 2.41 | 4.15 | 5.34 | |
Angolo di apertura getto (° ) | 50 | 65 | 70 | 55 | 55 | 60 | 45 | 60 | 65 | 45 | 60 | 65 | |
Misura | Diam. foro (mm) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | ||||||||
1/4 | Pressione acqua (MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
Q.tà acqua (ℓ/min) | 3.37 | 5.79 | 7.43 | 4.89 | 8.44 | 10.88 | 7.57 | 13.07 | 16.9 | 8.82 | 15.3 | 19.78 | |
Angolo di apertura getto (° ) | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 60 | 65 | 70 |
Misura | Diam. foro (mm) | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | ||||||||
1/4 | Pressione acqua (MPa) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
Q.tà acqua (ℓ/min) | 3.30 | 5.60 | 7.40 | 4.60 | 7.80 | 10.10 | 6.80 | 11.50 | 15.10 | 8.70 | 15.40 | 20.00 | |
Angolo di apertura getto (° ) | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NZRVFS1-2.0 |
NZRVFS1-2.5 |
NZRVFS1-3.2 |
NZRVFS1-3.6 |
NZRVFS2-4.0 |
NZRVFS2-5.0 |
NZRVFS2-6.4 |
NZRVFS2-7.0 |
NZRVFU2-4.0 |
NZRVFU2-5.0 |
NZRVFU2-6.4 |
NZRVFU2-7.0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa) (gradi) | Diametro foro (mm) | Diam. vite nominale 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 2.0 | 1 (R1/8) | ||
13.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 2.5 | 1 (R1/8) | ||
13.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 65 | 3.2 | 1 (R1/8) | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65 | 3.6 | 1 (R1/8) | ||
14.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 70 | 4.0 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 5.0 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 75 | 6.4 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 70 | 7.0 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 4.0 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 5.0 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 45 | 6.4 | 2(R1/4) | ||
14.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | 7.0 | 2(R1/4) |
Loading...
Profilo getto | Getto a ventaglio | Fluidi | Liquido unico | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Ugelli per liquido unico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Angolo di spruzzatura θ (a 0.5MPa)(gradi)
Diametro foro(mm)
Diam. vite nominale 1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali