Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
JNPB | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente lucida |
JNPS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | B | - | T |
JNPB50 | - | 30 | - | 2.0 |
Codice componente | B | T | ℓ1 | ℓ2 | N | Prezzo unitario | |||||||||
JNPB | JNPS | ||||||||||||||
Tipo | A | JNPB | JNPS | T2.0 | T4.5 | T2.0 | T4.0 | ||||||||
JNPB JNPS | 30 | 10 | 20 | 2.0 4.5 | 2.0 4.0 | 5 | 20 | 4.5 | |||||||
40 | 10 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||
50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 30 | |||||||||
60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | |||||||||
70 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 5.5 | ||||||||
80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||||
90 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 60 | ||||||||
100 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Surface Treatment | Dimensione A direzione laterale (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 | 10 ~ 20 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 40 | 10 ~ 30 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 50 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 60 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 70 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 80 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 90 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 | ||
1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 100 | 10 ~ 50 | 2 ~ 4 |
Loading...
Type | Piastre di unione |
---|
Configura
Proprietà di base
Material
Dimensione A direzione laterale(mm)
B(mm)
T(mm)
Tipo
Surface Treatment
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali