Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||||
Cuscinetto centrale | Cuscinetto sui due lati | Corpo principale | Flangia | Cuscinetto | |||
S5M | S8M | S14M | |||||
AHTF | AHTFW | Lega di alluminio serie 2000 | EN AW-7075 Equiv. | - | EN AW-5052 Equiv. | Acciaio | Anodizzato trasparente |
KHTF | KHTFW | Anodizzato duro trasparente *1 | |||||
BHTF | BHTFW | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |||
BHTFWNF*2 | |||||||
MHTF | MHTFW | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | ||||
SHTF | - | EN 1.4301 Equiv. | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio inox | - |
Codice componente | ||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | ||
AHTF | 30 | S5M100 |
Codice componente | - | d | ||||
Tipo | N. di denti | - | Cinghia applicabile | |||
BHTFWNF | 28 | - | S14M400 | - | 30 |
Codice componente | Diam. albero d | D.P. | D.E. | F | E | A | W | S | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | N. | D | B | AHTF | KHTF | BHTF | MHTF | SHTF | ||||||||
AHTF KHTF BHTF MHTF SHTF | 16 | S5M100 | 6 | 25.46 | 24.50 | 32 | 20 | 11 | 16 | 5 | 606ZZx1 | 17 | 6 | - | ||||
18 | S5M100 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 11 | 16 | 5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | - | |||||
20 | S5M100 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZx1 | 19 | 6 | ||||||
S5M150 | 17 | 22 | 5 | 698ZZx2 | ||||||||||||||
22 | S5M100 | 8 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 11 | 16 | 4 | 628ZZx1 | 24 | 8 | - | |||||
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 628ZZx2 | - | |||||||||||||
24 | S5M100 | 10 | 38.20 | 37.24 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | - | |||||
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZx2 | - | |||||||||||||
25 | S5M100 | 10 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZx1 | 26 | 8 | ||||||
S5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZx2 | ||||||||||||||
26 | S5M100 | 10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | - | |||||
28 | S5M100 | 10 | 44.56 | 43.60 | 48 | 35 | 11 | 16 | 3.5 | 6200ZZx1 | 30 | 9 | ||||||
S5M150 | 17 | 22 | 6.5 | |||||||||||||||
30 | S5M100 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | ||||||
S5M150 | 17 | 22 | 6 | |||||||||||||||
32 | S5M100 | 12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | - | - | - | |||
S5M150 | 10 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZx2 | 26 | 8 | - | - | - | ||||||||
36 | S5M100 | 12 | 57.30 | 56.34 | 61 | 45 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | - | |||||
40 | S5M100 | 12 | 63.66 | 62.70 | 67 | 50 | 11 | 16 | 3 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | - | - | - |
Codice componente | Diam. albero d | D.P. | D.E. | F | E | A | W | Dh | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | N. | D | B | AHTFW | KHTFW | BHTFW | MHTFW | ||||||||
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW | 16 | S5M150 | 6 | 25.46 | 24.50 | 32 | 20 | 17 | 22 | 14.5 | 606ZZx2 | 17 | 6 | ||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
18 | S5M150 | 8 | 28.65 | 27.69 | 33 | 22 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
20 | S5M150 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
22 | S5M150 | 8 | 35.01 | 34.05 | 40 | 27 | 17 | 22 | 19.5 | 608ZZx2 | 22 | 7 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
24 | S5M150 | 8 | 38.20 | 37.24 | 45 | 30 | 17 | 22 | 19.5 | 608ZZx2 | 22 | 7 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
25 | S5M100 | 6 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 13 | 696ZZx2 | 15 | 5 | |||||
S5M150 | 17 | 22 | |||||||||||||||
S5M250 | 27 | 32 | 14.5 | 606ZZx2 | 17 | 6 | - | - | |||||||||
25 | S5M100 | 8 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 16.5 | 698ZZx2 | 19 | 6 | |||||
S5M150 | 17 | 22 | |||||||||||||||
S5M250 | 27 | 32 | 19.5 | 608ZZx2 | 22 | 7 | - | - | |||||||||
26 | S5M150 | 10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 17 | 22 | 25 | 6200ZZx2 | 30 | 9 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | - | - | |||||||||||||
28 | S5M100 | 10 | 44.56 | 43.60 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19.5 | 6900ZZx2 | 22 | 6 | |||||
S5M150 | 17 | 22 | |||||||||||||||
S5M250 | 27 | 32 | 25 | 6200ZZx2 | 30 | 9 | - | - | |||||||||
30 | S5M150 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZx2 | 28 | 8 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | - | - | |||||||||
32 | S5M150 | 12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZx2 | 28 | 8 | - | - | |||
S5M250 | 27 | 32 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | - | - | |||||||||
36 | S5M150 | 15 | 57.30 | 56.34 | 61 | 45 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZx2 | 32 | 9 | |||||
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | - | - | |||||||||
40 | S5M150 | 15 | 63.66 | 62.70 | 67 | 50 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZx2 | 32 | 9 | - | - | |||
S5M250 | 27 | 32 | 30 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | - | - |
Codice componente | Diam. albero d | D.P. | D.E. | F | E | A | W | S | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | N. | D | B | AHTF | KHTF | BHTF | MHTF | ||||||||
AHTF KHTF BHTF MHTF | 20 | S8M150 | 12 | 50.93 | 49.56 | 58 | 40 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | ||||
S8M250 | 15 | 28 | 33 | 5.5 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | ||||||||||
22 | S8M150 | 12 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |||||
24 | S8M150 | 12 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | 17 | 22 | 6 | 6201ZZx1 | 32 | 10 | |||||
S8M250 | 28 | 33 | 6.5 | 6201ZZx2 | |||||||||||||
S8M300 | 15 | 33 | 38 | 8 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | - | - | ||||||||
S8M400 | 44 | 49 | 13.5 | ||||||||||||||
25 | S8M150 | 15 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |||||
26 | S8M150 | 15 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |||||
28 | S8M150 | 15 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |||||
30 | S8M150 | 15 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | 17 | 22 | 5.5 | 6202ZZx1 | 35 | 11 | |||||
S8M250 | 28 | 33 | 5.5 | 6202ZZx2 | |||||||||||||
S8M300 | 20 | 33 | 38 | 5 | 6204ZZx2 | 47 | 14 | - | - | ||||||||
S8M400 | 44 | 49 | 10.5 | ||||||||||||||
32 | S8M150 | 20 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | 17 | 22 | 4 | 6204ZZx1 | 47 | 14 | |||||
34 | S8M150 | 20 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | 17 | 22 | 4 | 6204ZZx1 | 47 | 14 | |||||
40 | S8M150 | 25 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | 17 | 22 | 3.5 | 6205ZZx1 | 52 | 15 | - | - |
Codice componente | Diam. albero d | D.P. | D.E. | F | E | A | W | Dh | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | N. | D | B | AHTFW | KHTFW | BHTFW | MHTFW | ||||||||
AHTFW KHTFW BHTFW MHTFW | 22 | S8M250 | 12 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | 28 | 33 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | ||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
24 | S8M250 | 12 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | 28 | 33 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
25 | S8M250 | 12 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | 28 | 33 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
26 | S8M150 | 12 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | 17 | 22 | 25 | 6001ZZx2 | 28 | 8 | |||||
S8M250 | 28 | 33 | |||||||||||||||
S8M300 | 33 | 38 | 27 | 6201ZZx2 | 32 | 10 | - | - | |||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
28 | S8M250 | 15 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | 28 | 33 | 30 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
30 | S8M150 | 15 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | 17 | 22 | 29 | 6002ZZx2 | 32 | 9 | |||||
S8M250 | 28 | 33 | |||||||||||||||
S8M300 | 33 | 38 | 30 | 6202ZZx2 | 35 | 11 | - | - | |||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
30 | S8M250 | 20 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | 28 | 33 | 37 | 6004ZZx2 | 42 | 12 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | 41 | 6204ZZx2 | 47 | 14 | - | - | |||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
32 | S8M250 | 20 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | 28 | 33 | 41 | 6204ZZx2 | 47 | 14 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
34 | S8M250 | 20 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | 28 | 33 | 41 | 6204ZZx2 | 47 | 14 | |||||
S8M300 | 33 | 38 | - | - | |||||||||||||
S8M400 | 44 | 49 | |||||||||||||||
40 | S8M250 | 25 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | 28 | 33 | 43 | 6005ZZx2 | 47 | 12 | - | - | |||
S8M300 | 33 | 38 | 47 | 6205ZZx2 | 52 | 15 | - | - | |||||||||
S8M400 | 44 | 49 | - | - |
Codice componente | Diam. albero d | D.P. | D.E. | F | E | A | W | Dh | Dimensioni cuscinetto | Prezzo unitario | ||||
Tipo | Numero di denti | Cinghia applicabile | N. | D | B | BHTFWNF | ||||||||
BHTFWNF | 28 | S14M400 | 30 | 124.78 | 121.98 | 136 | 101 | 46 | 53 | 57 | 6206ZZx2 | 62 | 16 | |
S14M600 | 67 | 74 | ||||||||||||
S14M400 | 40 | 124.78 | 121.98 | 136 | 101 | 46 | 53 | 73.5 | 6208ZZx2 | 80 | 18 | |||
S14M600 | 67 | 74 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo cinghia | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Materiale | Trattamento superficie | Diam. foro albero d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 16 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
30.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 18 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
31.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 20 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
34.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 20 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
55.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
73.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
35.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 22 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 22 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
61.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 22 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
37.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 24 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
44.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 24 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
64.65 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 24 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
85.02 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 24 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
107.30 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 40 | 24 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
38.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
46.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 26 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
70.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 26 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
40.99 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S5M | 10 | 28 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
42.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | S5M | 15 | 28 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
71.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 28 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
43.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S5M | 10 | 30 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
55.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | S5M | 15 | 30 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
72.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
92.62 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
113.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 40 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
46.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S5M | 10 | 32 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S5M | 15 | 32 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
81.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 32 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
88.19 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 34 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
49.73 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S5M | 10 | 36 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
56.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | S5M | 10 | 40 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | - | |
117.42 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | - | |
47.71 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | 10 | S5M | 15 | 16 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | |
54.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 16 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | |
48.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 18 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
55.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 18 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
49.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 20 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
57.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 20 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
51.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 22 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
57.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 22 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
97.29 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 22 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
125.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 40 | 22 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
52.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 24 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 24 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
103.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 24 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
133.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 40 | 24 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
49.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | |
51.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 10 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
53.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | |
55.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
61.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 6 | |
63.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 25 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 8 | |
109.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
136.91 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 40 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
57.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 15 | 26 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | |
67.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | S5M | 25 | 26 | [Alluminio] Serie 2000 in lega di alluminio | Anodizzato trasparente | 10 | |
96.92 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 15 | 26 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 | |
113.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | S8M | 25 | 26 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 7000 | Anodizzato trasparente | 12 |
Loading...
Tipo | Tenditori dentati | Pulegge dentate/tenditori | Tenditori |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo cinghia
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Materiale
Trattamento superficie
Diam. foro albero d(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali