Boccole senza chiavetta / Montaggio facilitato (con dado)

Boccole senza chiavetta / Montaggio facilitato (con dado)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Può essere facilmente installato semplicemente stringendo 1 dado.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole senza chiavetta/Sottili:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
MLNEN 1.1191 Equiv.-
MLNBOssido nero
MLNPNichelatura chimica
Il colore rosso sul dado di MLNP è dovuto al materiale di rivestimento.

Specifiche

Codice componente
MLN25
Codice componenteDBD1L1L2L3L4Massima coppia ammessa
(N ∙ m)
Carico di spinta ammesso (kN)Coppia di serraggio
(N ∙ m)
Massa (g)Pressione superficie laterale mozzo
MPa
H D.E. minimo mozzoProf. lavorazione mozzoPrezzo unitario
Limite di snervamento materiale del mozzo (MPa)
206294392
TipodEN-JL 1060 Equiv., EN 1.0038 Equiv., EN 1.0301 Equiv.EN-JS 1040 Equiv., EN 1.1181 Equiv.EN-JS 1060 Equiv., EN 1.1203 Equiv.LMLNMLNBMLNP
MLN, MLNPMLNBMLN, MLNPMLNBMLN, MLNPMLNBMLN, MLNPMLNBMLN, MLNPMLNBMLN, MLNPMLNB
MLN
MLNB
MLNP
8142223.5191181929.4216.95.224.53417812831242421221913   
10172426211292134.3244.829.4431288933282623242114   
111822102239.2285.134.34613292383029252523   
122023132349.0347.35.744.1501228240323127282515   
14233032.52615112688.36212.38.958.8801067341343430312817   
15242716271087613.710.168.68543363531322918   
17263119123118613019.615.398.1961077450414035363321   
202936393320133324517224.517.21371351148052444539403722   
223235223527519317.61471479062544641413824   
2434414437243731422025.518.3167185835855484742434026   
253538253835324727.519.818618785.160494844444127   
284050544328154337826526.518.922632068.94857525148484530   
304255604630164639227425.518.325539866.34661555450504832   
354860665235175246132318.5294521503564595855555337   
kgf=Nx0.101972 kgf/mm2=MPax0.101972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MLN8
MLN10
MLN11
MLN12
MLN14
MLN15
MLN17
MLN20
MLN22
MLN24
MLN25
MLN28
MLN30
MLN35
MLNB8
MLNB10
MLNB11
MLNB12
MLNB14
MLNB15
MLNB17
MLNB20
MLNB22
MLNB24
MLNB25
MLNB28
MLNB30
MLNB35
MLNP8
MLNP10
MLNP11
MLNP12
MLNP14
MLNP15
MLNP17
MLNP20
MLNP22
MLNP24
MLNP25
MLNP28
MLNP30
MLNP35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Massima gamma coppia ammessa
(N•m)
Trattamento superficie corpo principale Diam. mozzo D
(Ø)
Massima coppia ammessa
(N•m)
Carico di spinta ammesso
(kN)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diam. esterno D1 (o D)
(Ø)

40.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10820.1-50.0Non fornito1429.46.91923.5

42.82 €

1 Disponibile 9 giorni 101020.1-50.0Non fornito1734.36.92126

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101120.1-50.0Non fornito1839.26.92226

42.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101220.1-50.0Non fornito20497.32326

45.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101470.1-100.0Non fornito2388.312.32632.5

45.85 €

1 Disponibile 5 giorni 1015100.1-150.0Non fornito2410813.72732.5

47.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1017150.1-200.0Non fornito2618619.63132.5

50.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020200.1-300.0Non fornito2924524.53339

51.77 €

1 Disponibile 5 giorni 1022200.1-300.0Non fornito3227524.53539

53.15 €

1 Disponibile 5 giorni 1024300.1-500.0Non fornito3431425.53744

57.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1025300.1-500.0Non fornito3535327.53844

57.69 €

1 Disponibile 5 giorni 1028300.1-500.0Non fornito4037826.54354

59.06 €

1 Disponibile 5 giorni 1030300.1-500.0Non fornito4239225.54660

64.98 €

1 Disponibile 5 giorni 1035300.1-500.0Non fornito4846125.55266

61.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10820.1-50.0Ossido nero14215.21923.5

65.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101020.1-50.0Ossido nero17244.82126

65.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101120.1-50.0Ossido nero18285.12226

65.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101220.1-50.0Ossido nero20345.72326

70.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101450.1-70.0Ossido nero23628.92632.5

70.28 €

1 Disponibile 5 giorni 101570.1-100.0Ossido nero247610.12732.5

73.55 €

1 Disponibile 5 giorni 1017100.1-150.0Ossido nero2613015.33132.5

76.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020150.1-200.0Ossido nero2917217.23339

79.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1022150.1-200.0Ossido nero3219317.63539

81.87 €

1 Disponibile 7 giorni 1024200.1-300.0Ossido nero3422018.33744

81.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1025200.1-300.0Ossido nero3524719.83844

88.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1028200.1-300.0Ossido nero4026518.94354

90.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1030200.1-300.0Ossido nero4227418.34660

100.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1035300.1-500.0Ossido nero4832318.55266

79.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10820.1-50.0Nichelatura chimica1429.46.91923.5

83.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101020.1-50.0Nichelatura chimica1734.36.92126

83.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101120.1-50.0Nichelatura chimica1839.26.92226

83.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101220.1-50.0Nichelatura chimica20497.32326

89.80 €

1 Disponibile 5 giorni 101470.1-100.0Nichelatura chimica2388.312.32632.5

89.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1015100.1-150.0Nichelatura chimica2410813.72732.5

94.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1017150.1-200.0Nichelatura chimica2618619.63132.5

98.35 €

1 Disponibile 5 giorni 1020200.1-300.0Nichelatura chimica2924524.53339

101.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1022200.1-300.0Nichelatura chimica3227524.53539

104.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1024300.1-500.0Nichelatura chimica3431425.53744

104.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1025300.1-500.0Nichelatura chimica3535327.53844

112.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1028300.1-500.0Nichelatura chimica4037826.54354

115.74 €

1 Disponibile 5 giorni 1030300.1-500.0Nichelatura chimica4239225.54660

127.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1035300.1-500.0Nichelatura chimica4846125.55266

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Boccole senza chiavetta/Sottili:Immagine relativa

Informazioni di base

Serie Attacco rapido (Dado) Funzione di centraggio Non fornito Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Struttura di serraggio Con manicotto conico Struttura Tipo meccanico (A cuneo)

Prodotti complementari

Supporto tecnico