Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale corpo | Trattamento superficie | Materiale | |||
Piatti | Con flangia doppia | Conici | Anello di sicurezza | Cuscinetto | ||
FTMRN | HMRN | TMRN | EN 1.1191 equiv. | - | Acciaio per molle | Acciaio |
FTMRB | - | - | Ossido nero | |||
FTMRG | - | - | Nichelatura chimica | Acciaio inox | ||
FTMRA | HMRA | - | Lega Al 5000 | Anodizzato trasparente | ||
FTMRP | HMRP | Resina acetalica (Bianco) | - |
Codice componente | - | Larghezza gola V | - | F | - | Z |
FTMRN40 HMRA30 TMRN20 | - | 4 | - | F0.5 | - | Z3.0 |
Codice componente | Con flangia doppia | Conici | d | P | dh | T | S | B | Cuscinetto usato | ||||
Tipo | D | Larghezza gola V | F Incrementi di 0.5mm | Z - Incrementi di 0.5mm | |||||||||
Piatti FTMRN FTMRB FTMRG FTMRA FTMRP | Con flangia doppia HMRN HMRA HMRP | Conici TMRN | 15 | 4 | 0.5~2.0 | - | 3 | 10 | 8 | 9 | 2.5 | 4 | 623ZZ |
20 | 4 | 13 | 11 | 10 | 5 | 624ZZ | |||||||
30 | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | |||||||||
(30) | - | - | 6 | 19 | 16 | 12 | 3 | 6 | 626ZZ | ||||
*20 | 5 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 4 | 13 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 624ZZ | |||
30 | - | 5 | 16 | 13 | 625ZZ | ||||||||
40 | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | |||||||
(40) | - | - | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||
*30 | 6 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 5 | 16 | 13 | 10 | 2.5 | 5 | 625ZZ | |||
40 | - | 6 | 19 | 16 | 11 | 6 | 626ZZ | ||||||
50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | ||||||
(50) | - | - | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||
*40 | 8 | 0.5~2.0 | 0.5~3.0 | 6 | 19 | 16 | 11 | 2.5 | 6 | 626ZZ | |||
Il tipo piatto è disponibile solo nelle misure tra ( ). Il tipo conico è disponibile solo nelle misure con *. | *50 | 8 | 24 | 21 | 14 | 3 | 8 | 628ZZ | |||||
*(60) | 10 | 26 | 23 | 6000ZZ | |||||||||
(100) | - | - | - | 12 | 28 | 25 | 16 | 4 | 6001ZZ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo rotella | Materiale rullo | D.E. (Ø) | Trattamento superficie | T (mm) | Z (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 30 | Anodizzato trasparente | 12 | - | - | |
20.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 40 | Anodizzato trasparente | 14 | - | - | |
23.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | Anodizzato trasparente | 14 | - | - | |
27.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 60 | Anodizzato trasparente | 14 | - | - | |
43.11 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 100 | Anodizzato trasparente | 16 | - | - | |
13.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Ossido nero | 12 | - | - | |
19.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Ossido nero | 14 | - | - | |
22.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Ossido nero | 14 | - | - | |
26.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Ossido nero | 14 | - | - | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Ossido nero | 16 | - | - | |
14.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Nichelatura chimica | 12 | - | - | |
21.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Nichelatura chimica | 14 | - | - | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Nichelatura chimica | 14 | - | - | |
28.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Nichelatura chimica | 14 | - | - | |
43.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Nichelatura chimica | 16 | - | - | |
11.94 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fornito | 12 | - | - | |
17.57 € 8.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fornito | 14 | - | - | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fornito | 14 | - | - | |
23.74 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Non fornito | 14 | - | - | |
36.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | Profilo piatto | EN 1.1191 Equiv. | 100 | Non fornito | 16 | - | - | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | [Resina] Resina acetalica | 30 | Non fornito | 12 | - | - | |
19.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo piatto | [Resina] Resina acetalica | 40 | Non fornito | 14 | - | - | |
22.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | [Resina] Resina acetalica | 50 | Non fornito | 14 | - | - | |
27.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | [Resina] Resina acetalica | 60 | Non fornito | 14 | - | - | |
42.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Profilo piatto | [Resina] Resina acetalica | 100 | Non fornito | 16 | - | - | |
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 15 | Anodizzato trasparente | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 20 | Anodizzato trasparente | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 20 | Anodizzato trasparente | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 30 | Anodizzato trasparente | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 30 | Anodizzato trasparente | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 30 | Anodizzato trasparente | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 40 | Anodizzato trasparente | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 40 | Anodizzato trasparente | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 40 | Anodizzato trasparente | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | Anodizzato trasparente | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | Anodizzato trasparente | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 60 | Anodizzato trasparente | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Non fornito | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 20 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fornito | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 50 | Non fornito | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | Flangia doppia | EN 1.1191 Equiv. | 60 | Non fornito | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 15 | Non fornito | 9 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 20 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 20 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 30 | Non fornito | 10 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 40 | Non fornito | 11 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 50 | Non fornito | 14 | - | 0.5 ~ 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Flangia doppia | [Resina] Resina acetalica | 50 | Non fornito | 14 | - | 0.5 ~ 2 |
Loading...
Con albero | Senza albero (foro rotondo) | Cuscinetto | Tipo singolo | Materiale cuscinetto | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rivestimento | Non rivestito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo rotella
Materiale rullo
D.E.(Ø)
Trattamento superficie
T(mm)
Z(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali