Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie (Rivestimento) | Durezza | |||
Dritti | Bombati | |||||
L selezionabile | L configurabile | L selezionabile | L configurabile | Nucleo | ||
ROLB | - | - | - | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | - |
ROLM | - | - | - | Nichelatura chimica | - | |
ROLS | - | ROCS | - | EN 1.4301 equiv. | - | - |
ROLA | - | ROCA | - | EN AW-5052 equiv. | Anodizzato trasparente | - |
ROKS | - | - | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano (colore naturale) | Shore A95 |
ROKA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | Shore A95 | |
ROUS | ROFUS | ROCUS | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A90 | |
ROUA | ROFUA | ROCUA | ROFCUA | EN AW-5052 equiv. | Shore A90 | |
ROGS | - | ROCGS | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A70 | |
ROGA | ROFGA | ROCGA | - | Lega Al 5000 | ||
ROHS | ROFHS | ROCHS | - | EN 1.4301 equiv. | Shore A50 | |
ROHA | ROFHA | ROCHA | - | EN AW-5052 equiv. | ||
ROMS | - | - | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano antistatico (Grigio) | Shore A90 |
ROMA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | ||
ROSS | ROFSS | ROCSS | - | EN 1.4301 equiv. | Gomma siliconica (Grigio chiaro) | Shore A70 |
ROSA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | ||
ROJA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | Shore A50 | |
ROTS | - | - | - | EN 1.4301 equiv. | Uretano termoresistente (Rosso bruno) Temperatura d'esercizio: ~ 110°C | Shore A90 |
ROTA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | ||
RONA | - | - | - | EN AW-5052 equiv. | NBR (Nero) | Shore A60 |
Codice componente | - | d | - | L |
ROLB20 |
- |
8 |
- |
30 |
Codice componente | Selezione dH7 |
Selezione L |
|||||||||||||||
Tipo | D | ||||||||||||||||
Dritti Solo nucleo ROLB ROLM ROLS ROLA Bombati Solo nucleo ROCS ROCA |
Uretano ROKS ROKA ROUS ROUA ROGS ROGA ROHS ROHA ROMS ROMA Uretano ROCUS ROCUA ROCGS ROCGA ROCHS ROCHA |
Gomma siliconica ROSS ROSA ROJA Uretano termoresistente ROTS ROTA NBR RONA Gomma siliconica ROCSS |
20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | ||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Codice componente | Selezione dH7 |
L Incrementi di 1mm |
||||||||
Tipo | D | |||||||||
20 | 8 | 16~49 | ||||||||
Dritti | ||||||||||
Uretano ROFUS ROFUA ROFGA ROFHS ROFHA |
Gomma siliconica ROFSS |
25 | 8 | 10 | 12 | |||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21~49 | |||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||
Bombati | ||||||||||
Uretano ROFCUA |
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 26~99 | ||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 31~99 | ||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 41~99 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Trattamento superficie | Materiale uretano/gomma | Durezza uretano/gomma | Colore uretano/gomma | Lunghezza L (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
10.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
10.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
16.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
12.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
17.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 15 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
13.52 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 20 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 30 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 40 | - | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 12 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 50 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 20 | - | |
18.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Rulli in metallo | - | Bombate | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 15 | Anodizzato trasparente | - | - | - | 25 | - |
Loading...
Mounting Method | Dritto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Roller Shape
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Trattamento superficie
Materiale uretano/gomma
Durezza uretano/gomma
Colore uretano/gomma
Lunghezza L(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali