Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |||
Senza cuscinetto | Con cuscinetti | Nucleo | Rivestimento | Cuscinetto | |
ROUAM | RORUAM | EN AW-5052 equiv. | Uretano (colore naturale) | Acciaio | Shore A90 |
ROUSM | - | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente | - | d | - | L | - | F | - | T |
ROUSM30 RORUAM40 | - | 8 | - - | L30 L40 | - - | F10 F8 | - - | T5 T3 |
Codice componente | Selezione dH7 | Incrementi di 1mm | |||||||||
Tipo | D | L | F | T | |||||||
ROUAM ROUSM | 25 | 8 | 10 | 12 | 15~50 | 0~46 (F+T≤L-2) | |||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20~50 | ||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
50 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25~100 | 0~96 (F+T≤L-2) | |||||
60 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30~100 | |||||
80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40~100 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | d | D1H7 | dh | B | Cuscinetto usato | |||
Tipo | D | L | F | T | |||||
RORUAM | 25 | 20~50 | 0~46 (F+T≤L-2) | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |
30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | ||||
35 | 25~50 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | |||
40 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | ||||
50 | 25~100 | 2~96 (F+T≤L-2) | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mounting Method | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Materiale cuscinetto | F (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | Con cuscinetto | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | - | Acciaio | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con cuscinetto | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | - | Acciaio | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con cuscinetto | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | - | Acciaio | 0 ~ 46 | 25 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con cuscinetto | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | - | Acciaio | 0 ~ 46 | 25 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Con cuscinetto | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | - | Acciaio | 0 ~ 96 | 25 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 ~ 12 | - | 0 ~ 46 | 15 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 8 ~ 15 | - | 0 ~ 46 | 15 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 20 | - | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 | 10 ~ 20 | - | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 50 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 25 | - | 0 ~ 96 | 25 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 60 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 0 ~ 96 | 30 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 80 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 5000 | 50 ~ 100 | 15 ~ 30 | - | 0 ~ 96 | 40 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 25 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 8 ~ 12 | - | 0 ~ 46 | 15 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 30 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 8 ~ 15 | - | 0 ~ 46 | 15 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 35 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 10 ~ 20 | - | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 40 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 10 ~ 20 | - | 0 ~ 46 | 20 ~ 50 | 0 ~ 46 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 50 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 12 ~ 25 | - | 0 ~ 96 | 25 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 60 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 12 ~ 30 | - | 0 ~ 96 | 30 ~ 100 | 0 ~ 96 | ||
1 | 12 giorni | 10 | Dritto | 80 | EN 1.4301 Equiv. | 50 ~ 100 | 15 ~ 30 | - | 0 ~ 96 | 40 ~ 100 | 0 ~ 96 |
Loading...
Roller Type | Rulli in uretano/gomma | Urethane Rubber Processing | Rivestimento | Roller Shape | Con cava |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Materiale uretano/gomma | Uretano | Durezza uretano/gomma | 90 |
Colore uretano/gomma | Colore naturale |
Configura
Proprietà di base
Mounting Method
O.D.(mm)
Material
I.D. d(mm)
Materiale cuscinetto
F(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Length(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali