Rulli - montaggio a pressione (RORAAP25-20)

Rulli - montaggio a pressione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RORAAP25-20

Marca: MISUMI

Prezzo: 34.03

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Roller Type: Rulli in uretano/gomma

Urethane Rubber Processing: A pressione

Mounting Method: Con cuscinetto

O.D.: - mm

Material: [Alluminio] EN AW-5052 Equiv.


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RORAAP25-20

Rulli - A pressione:Immagine relativa
∙ A pressione
TipoCuscinetto Materiale
DrittiCon cuscinettiNucleoPlastica
ROASPRORASPAcciaioEN 1.4301 equiv.Resina acetalica
ROAAPRORAAPEN AW-5052 equiv.

∙ Fresati
Tipo Materiale corpoCuscinetto
DrittiFlangia doppia
RORPOSRORPOWFResina acetalicaAcciaio
RORPHSRORPHWFAcciaio inox
RORPESRORPEWFUHMWPEAcciaio
RORPJSRORPJWFAcciaio inox
RORPSS-PolipropileneAcciaio
RORPQS-Acciaio inox
RORMCSRORMCWFNylon MCAcciaio
Cuscinetti inseriti a pressione.

∙ Resina acetalica: eccellente per resistenza meccanica.
∙ UHMWPE: eccellente per resistenza all'abrasione. Conforme alla normativa sull'igiene alimentare.
∙ Polipropilene: eccellente per resistenza agli agenti chimici.
∙ Nylon MC: eccellente per resistenza meccanica e all'usura.

Specifiche

 Codice componente-D-d-L-E-G
(Fresati)

(A pressione)
RORPOS60
RORPOWF80
ROASP40
RORAAP30

-


D60



-


12
-
-
-
-
L75
L90
50
40

-


E10


-


G10

 ■ Fresati, con flangia doppia
Codice componenteIncrementi di 1mmCuscinetto usatoFD1dB(dh)
TipoN.DLEG
RORPOWF
RORPEWF
RORMCWF
RORPHWF
RORPJWF   
  
4030~3520~1005~105~106900ZZx2402210618
5035~4540~1005~105~106001ZZx2502812824
6040~5540~1005~205~206002ZZx2603215928
8040~7540~1005~205~206002ZZx2803215928
Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P.989, 993.

 ■ Fresati, dritti
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
Cuscinetto usatoDD1dB(dh)
TipoN.
RORPOS
RORPES
RORPSS
RORMCS
RORPHS
RORPJS
RORPQS

2015~ 100696ZZx220156510
3020~ 100698ZZx230198615
30-106900ZZx2302210615
30-126901ZZx2302412618
406900ZZx2402210618
40-126901ZZx2402412618
40-156902ZZx2402815724
40-206804ZZx2403220724
5030~1006001ZZx2502812824
606002ZZx2603215928
806002ZZx2803215928
 ■ A pressione
Codice componenteSelezione dH7SelezioneCon cuscinetti
TipoD(Specificare solo tipo dritto)LdD1(H7)dhBCuscinetto usato
Dritti
ROASP
ROAAP
Con cuscinetti
RORASP
RORAAP
*208     152025304050-----
2581012   *152025304050615105696ZZx2
308101215  *152025304050819156698ZZx2
35 10121520  *202530405010221866900ZZx2
* D20 è applicabile solo al tipo dritto.40 10121520  *202530405012282486001ZZx2
Dim. L con * solo per il tipo dritto.50  12152025  2530405015322896002ZZx2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RORAAP25-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Mounting Method O.D.
(mm)
Material Length
(mm)
I.D. d
(mm)
Materiale uretano/gomma Materiale cuscinetto Lunghezza L
(mm)
No E
(mm)
G
(mm)
L
(mm)

34.03 €

1 Disponibile 8 giorni 10Rulli in uretano/gommaA pressioneCon cuscinetto-[Alluminio] EN AW-5052 Equiv.50-Resina acetalicaAcciaio20----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Shape Dritto Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico