Pipe Rollers - Straight (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pipe Rollers - Straight:Immagine relativa
Tipo  Materiale  Trattamento superficie (Rivestimento)  Durezza
Nucleo
ROLNLA Lega di alluminio Anodizzato trasparente -
ROLNAU Uretano
(Colore naturale)
Shore A90
ROLNAG Shore A70
ROLNAH Shore A50
ROLNLM Acciaio Nichelatura chimica -
ROLNLS Acciaio inox (EN 1.4301 equiv.) - -
Il trattamento superficie potrebbe non essere applicato all'estremità e al diametro interno dell'albero.
Rivestimento in uretano indurito sulla circonferenza esterna del materiale del nucleo.
Poiché la superficie di trafilatura del tubo non è lucida, il diametro interno d1 è in qualche modo distorto.

Specifiche

Codice componente - T - d - L
ROLNLA50
ROLNLM30
ROLNAU60


-


T10
-
-
-
20
8
20
-
-
-
L300
L350
L400
Codice componente Selezione spessore uretano T Selezione dH9 Selezione
L
d1 D1 B M
Tipo D Alluminio Acciaio Acciaio inox
Solo nucleo
ROLNLA
ROLNLM
ROLNLS

Uretano indurito
ROLNAU
ROLNAG
ROLNAH
30 3

5

10
8 100
150
200
250
300
350
400
450
500
15 15.8 18 22 10 M4
10
12
*35 10 17 18.1 18 27 M4
12
15
40 12 17 22.7 22 33 M4
15 M5
20 22 22.7 22 M6
50 15 17 30 28 40 M5
20 27 M6
25
60 20 22 - - 45 M6
25 32
30
80 25 41 - - 55 15 M8
30
35
Misure con * non disponibili per il tipo in uretano indurito.

Varianti

Pipe Rollers - Straight:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ROLNAG30-T3-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-8-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-8-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-10-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-10-LC[50-499/1]
ROLNAG30-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG30-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-12-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-12-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG40-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG40-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T5-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T5-25-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-15-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-15-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-20-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-20-LC[50-499/1]
ROLNAG50-T10-25-L[100-500/50]
ROLNAG50-T10-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-20-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-20-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-25-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-25-LC[50-499/1]
ROLNAG60-T3-30-L[100-500/50]
ROLNAG60-T3-30-LC[50-499/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Metal part outer diameter D
(mm)
Material I.D. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Trattamento superficie Materiale uretano/gomma Colore uretano/gomma Materiale cuscinetto Spessore uretano T
(mm)
L L
(mm)
Modifica dimensione L (Configurabile in incrementi di 1mm) [LC]

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-870Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento30-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1270Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento40-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio5---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-1570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento50-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio10---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-2070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-2570Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-3070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3-100 ~ 500-

-

1 11 giorni 10Rulli in uretano/gommaRivestimento60-3070Anodizzato trasparenteUretanoColore naturaleAcciaio3---

Loading...

Informazioni di base

Mounting Method Vite di fermo Roller Shape Dritto Length 100 / 300 / 500

Prodotti complementari

Supporto tecnico