Rotelle per trasportatori / Pressate / Lavorate

Rotelle per trasportatori / Pressate / Lavorate

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotelle per trasportatori/A pressione/lavorate:Immagine relativa
Tipo[M]Materiale[S] Trattamento superficie
HPH25AcciaioCromatura trivalente
36Zincatura a caldo
38Zincatura a caldo
50Cromatura trivalente
Tipo[M]Matéria[S] Trattamento superficie
HMHAcciaioCromatura trivalente
HMHSAcciaio inox

Specifiche

Codice componente-W
HPH25
HMHS25
-
-
16
16
 ■ Rotelle per trasportatori (Pressate)
Codice componenteWDdd1BCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~30 pz.
HPH251625.46.21010294  
3625366.51110147  
3825386.51112196  
5028508.21320245  
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

■ Rotelle per trasportatori (Rotelle lavorate)
Codice componenteWdd1BCarico ammesso
(N)
HMHHMHS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~30 pz.1 ~ 4 pz.5~30 pz.
HMH
HMHS
*25166.2129294    
36256.2149392  --
50208.21914.5784  --
5020A10.21914.5980  --
50328.21914.5980  --
* HMHS applicabile solo a D25.
kgf=Nx0.101972
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HMH25-16
HMH36-25
HMH50-20
HMH50-20A
HMH50-32
HMHS25-16
HPH25-16
HPH36-25
HPH38-25
HPH50-28
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale rullo D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Trattamento superficie Mozzo W
(mm)

1.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio259Cromatura trivalente16

3.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio369Cromatura trivalente25

6.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio5014.5Cromatura trivalente20

6.55 €

1 6 giorni 10Acciaio5014.5Cromatura trivalente20

6.55 €

1 6 giorni 10Acciaio5014.5Cromatura trivalente32

7.81 €

1 6 giorni 10Acciaio inox259Senza trattamento superficie16

1.90 €

1 6 giorni 10Acciaio25.410Cromatura trivalente16

1.26 €

1 6 giorni 10Acciaio3610Zincatura a caldo25

1.65 €

1 6 giorni 10Acciaio3812Zincatura a caldo25

2.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio5020Cromatura trivalente28

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rivestimento Non rivestito Con albero Dritto Cuscinetto Tipo singolo

Prodotti complementari

Supporto tecnico