Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Vite | Materiale: Acciaio legato da costruzione Durezza: 32~44HRC * Classe di resistenza 10.9 JIS 0209 (6g) |
Rondella | Rondella elastica JIS B1251 Rondella piatta JIS B1256 |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Codice componente |
HCBST6-15 |
Codice componente | MxP | A | E | B | C | D | HCBST | ||||
Tipo | M | - | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
1~99 pz. | 100~300 | ||||||||||
HCBST | 5 | - | 12 | 5x0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | ||
16 | |||||||||||
6 | - | 15 | 6x1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | |||
20 | |||||||||||
25 | |||||||||||
8 | - | 20 | 8x1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | |||
24 | |||||||||||
29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. filettatura (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Vendita separata | |
98.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 5 | 12 | Vendita in confezione | ||
0.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | Vendita separata | |
107.93 € | 1 | Stesso giorno | - | 5 | 16 | Vendita in confezione | ||
0.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | Vendita separata | |
133.75 € | 1 | Stesso giorno | - | 6 | 15 | Vendita in confezione | ||
0.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | Vendita separata | |
141.69 € | 1 | 5 giorni | - | 6 | 20 | Vendita in confezione | ||
0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | Vendita separata | |
141.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 6 | 25 | Vendita in confezione | ||
0.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 20 | Vendita separata | |
244.02 € | 1 | 5 giorni | - | 8 | 20 | Vendita in confezione | ||
0.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 24 | Vendita separata | |
259.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 8 | 24 | Vendita in confezione | ||
0.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 29 | Vendita separata | |
275.49 € | 1 | Stesso giorno | - | 8 | 29 | Vendita in confezione |
Loading...
Tipo | Rondella integrata | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. filettatura(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali