Piastre in PET

Piastre in PET

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • TIPO: PYBA (solo spessore 4 mm) verrà tolta dalla produzione non appena le scorte di materiale si esauriranno a causa della cessazione della produzione da parte del produttore dei materiali. L'interruzione delle vendite è prevista all'inizio di luglio 2025. TIPO: PYBA (spessore 5 mm) è l'alternativa consigliata. Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questa modifica alla progettazione, ecc. La ringraziamo per la sua comprensione e collaborazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in PET:Immagine relativa
TipoGradoColoreTrasmittanza luceTemp. ambiente di esercizio
PYAStandardTrasparente87%-15~55°C
PYBAStandardMarrone fumo28%
PYDAStandardArancione45%
PYTAAntistaticoTrasparente77%
PYBTAAntistaticoMarrone fumo30%

Specifiche

 ■ Misura standard
Codice componente-A-B-T
PYA-1200-800-8
 ■ Misura grande
Codice componente-A-B-T
L-PYA-1300-800-3
 ■ Standard
Codice componenteABT
Misura standardIncrementi di 1mmSelezionabile
PYA (Standard, trasparente)20~120020~10001, 2, 3, 4, 5, 8
PYBA (Standard, marrone fumo)
3, 4, 5
PYDA (Standard, arancione)
PYTA (Antistatico, trasparente)
PYBTA (Antistatico, marrone fumo)
3, 5
Misura grande1201~200020~10003, 5
L-PYA (Standard, trasparente)
L-PYBA (Standard, marrone fumo)
L-PYDA (Standard, arancione)
L-PYTA (Antistatico, trasparente)
L-PYBTA (Antistatico, marrone fumo)
Per T0.5/1.5, vedere P.973.
qPreforate
Codice componenteABSelezione TFGSelezione diam. nominale vite
Foro passanteForo svasato conicoForo a chiaveInserto filettato
TipoNumero di foriIncrementi di 1mmPYAPYBAPYDA
PYTA
PYBTA
Incrementi di 0.5mmNPQML
PYA
(Standard, trasparente)
PYBA
(Standard, marrone fumo)PYDA
(Standard, arancione)
PYTA
(Antistatico, trasparente)
PYBTA
(Antistatico, marrone fumo)
2H (Orizzontale)
2HL (Verticale)
4H
6H
8H
20~120020~10001--6~1191.5
(2H, 4H)
4.5~1195.5
(2HL)
6~595.5
(6H, 8H)
4.5~995.5
(2H)
6~991.5
(2HL, 4H, 6H)
6~495.5
(8H)
3
4
5
6
8
10
-5
6
8
-Selezionare dalla
tabella 1
2----
3333    -
44-345  3
5553456 34
8-- 456834
Gamma di specifiche per la dimensione F Per 2H e 4H: d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; per 2HL: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;
per 6H e 8H: d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Gamma di specifiche per la dimensione G Per 2H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 2HL, 4H e 6H: d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5; per 8H: d(d1)+2.5≤G≤(B-d(d1)-5)/2. (d per foro passante, d1 per foro svasato conico.)

Varianti

Piastre in PET:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
L-PYBTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
L-PYTA-[1201-2000/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10AntistaticiTrasparente1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 7 giorni 10AntistaticiMarrone fumo1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10AntistaticiMarrone fumo20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5
1 5 giorni 10AntistaticiTrasparente20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Piastre in PET:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale PET Lavorazione fori Senza variante foratura

Prodotti complementari

Supporto tecnico