Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
MPBD□ MPBH□ | Compensato laminato (Pioppo) + Resina melaminica sui due lati |
PBD□ PBH□ | Compensato laminato (Pioppo) |
Codice componente | - | A | - | B | - | Colore | - | R | - | U | - | E, G, K, S, X, Y, F, J |
MPBHB20 PBD12 | - - | 800 320 | - - | 600 250 | - | S | - | R20 | - | E30 - G30 - S30 - F60 |
Codice componente | A Incrementi di 1mm | B Incrementi di 1mm | Colore | Selezione R U | E | G | K | S | X | Y | F | J | |
Tipo | Selezione T | 15~60 Incrementi di 1mm | Incrementi di 1mm | ||||||||||
MPBD | 10 15 20 | 200~1200 | 200~1000 | S (Grigio) | - | - | - | ||||||
MPBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
MPBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
MPBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
MPBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
MPBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
MPBHC | E | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBD | 12 16 20 | - | - | - | - | ||||||||
PBDA | 0 10 20 30 | - | - | ||||||||||
PBDB | - | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBDC | - | G | K | S | - | F | J | ||||||
PBH | - | E | - | S | X | Y | - | ||||||
PBHA | 0 10 20 30 | E | - | S | - | - | |||||||
PBHB | E | G | - | S | - | F | - | ||||||
PBHC | E | G | K | S | - | F | J |
Codice componente | - | A | - | B | - | Colore | - | R | - | E, G, S, F |
MPBHB10 | - | 800 | - | 600 | - | S | - | R20 | - | E30-G30- S30-F60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo | Spessore T (mm) | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | R (mm) | S (mm) | Selezione colore | U (mm) | X (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | - | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | - | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | - | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 4 angoli | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 4 angoli | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 4 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | Grigio [S] | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | Intagli su 4 angoli | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | Intagli su 4 angoli | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | Intagli su 4 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 15 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato con rivestimento in gomma antistatica | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | Grigio [S] | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | - | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | - | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | - | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 4 angoli | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 4 angoli | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 4 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | - | - | - | - | 0 ~ 30 | - | - | 0 ~ 30 | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 2 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, 4 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | - | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | Intagli su 4 angoli | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | Intagli su 4 angoli | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | Intagli su 4 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | - | 15 ~ 60 | - | - | 15 ~ 60 | 15 ~ 60 | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 8 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli a 2 angoli | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | 2 Corners R, Notches at 2 Corners + 2 Notches on Middle | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | - | - | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 12 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 16 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - | ||
1 | 10 giorni | 10 | Compensato laminato (Pioppo) + Gomma cloroprenica sintetica incollata | R a 2 angoli, intagli su 2 angoli + 4 intagli al centro | 20 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 15 ~ 60 | 10 ~ 970 | 15 ~ 60 | 10 ~ 940 | 15 ~ 60 | 0 ~ 30 | 15 ~ 60 | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo
Spessore T(mm)
A(mm)
B(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
R(mm)
S(mm)
Selezione colore
U(mm)
X(mm)
Y(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali