Manopole in plastica / Galletti

Manopole in plastica / Galletti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Manopola ad alette a forma di T. [Materiale] ABS (nero opaco).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole in plastica/Galletti:Immagine relativa
TipoViteManopoleVite
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
NWGMFilettateABS (Nero opaco)SWCH12ACromatura trivalente
NWGFMaschiateOttone

Specifiche

Codice componente-L
NWGMC3-10
NWGM5-30
NTM8-30
Codice componenteLLfBHSdRMassa (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)  - DNWGMNWGFNWGMNWGFNWGMNWGF
NWGM
NWGF
4-301510820514B/2106
5-3012
6-4019928816158
8-502010193013
8-652511223517

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NWGF4-30
NWGF5-30
NWGF6-40
NWGF8-50
NWGF8-65
NWGM4-30
NWGM5-30
NWGM6-40
NWGM8-50
NWGM8-65
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Lavorazione sedi viti di fermo Sezione di attacco, materiale Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati4--Foro ciecoNon fornitoOttone3020

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati5--Foro ciecoNon fornitoOttone3020

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati6--Foro ciecoNon fornitoOttone4028

3.78 €

1.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiati8--Foro ciecoNon fornitoOttone5028

4.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Maschiati8--Foro ciecoNon fornitoOttone6528

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature415Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A3020

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature515Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A3020

3.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature615Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A4028

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature820Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A5028

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature825Non fornito--[Acciaio] JIS-SWCH12A6528

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Profilo a T Aletta Funzione aggiuntiva Non fornito
Materiale corpo principale Resina ABS (Nero opaco) Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura lucida

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico