Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
BLA | Bachelite con base in carta | Colore naturale | -50~100°C |
BLBA | Bachelite con base in carta | Nero | |
BLSA | Bachelite con base in tela | Colore naturale | -50~100°C |
• Taglio circolare • Perpendicolarità garantita del taglio circolare • 4 lati fresati • 6 superfici fresate • Superfici superiore-inferiore fresate |
|
Codice componente | A | B | T | ||||||
Tipo | Selezione finitura | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensioni A, B | ||||||
BLA (Bachelite con base in carta, colore naturale) BLBA (Bachelite con base in carta, nera) BLSA (Bachelite con base in tela, colore naturale) | Taglio circolare | Incrementi di 1mm | Selezionabile | ||||||
- | Non disponibile | Non disponibile | 20~800 | 20~600 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | ||||
Perpendicolarità garantita del taglio circolare (NT) | Incrementi di 0.5mm | Selezionabile | |||||||
NT | Non disponibile | T2~10 | T12~20 | 20~500 | 20~400 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | |||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | |||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | |||||||
4 lati fresati (4F) | Incrementi di 0.1mm | Selezionabile | |||||||
4F | Non disponibile | Q | 0~+0.2 | 10~400 | 10~200 | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | |||
N | ±0.1 | ||||||||
M | -0.2~0 | ||||||||
6 superfici fresate (6F) | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||
6F | Q | 0~+0.2 | Q | 0~+0.2 | 10~400 | 10~200 | 5~19 | ||
N | ±0.1 | N | ±0.1 | ||||||
M | -0.2~0 | M | -0.2~0 | ||||||
Superfici superiore-inferiore fresate (2F) | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||
2F | Q | 0~+0.2 | Non disponibile | 20~400 | 20~250 | 5~19 | |||
N | ±0.1 | ||||||||
M | -0.2~0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Trattamento superficie | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensione AB | Nome materiale | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in carta | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Taglio circolare | - | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Carta | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in carta | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | Bachelite con base in tela | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 19 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Taglio circolare | - | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Tela | Colore naturale | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | Bachelite con base in tela | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 2 ~ 30 |
Loading...
Materiale | Bachelite | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Configura
Proprietà di base
Grado
Trattamento superficie
Tolleranza dimensione T
Tolleranza dimensione AB
Nome materiale
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Tipo
Colore
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali