Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
EPXA | Standard | Verde | Temp. ambiente ~ 155°C |
EPXAR | Alta temperatura | Nero | Temp. ambiente ~ 260°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
EPXAR | - | 100 | - | 55 | - | 10 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
EPXA4H EPXA4H | - - | 200 400 | - - | 150 300 | - - | 5 15 | - - | F160 F300 | - - | G120 G100 | - - | N6 M5 | - | L10 |
Codice componente | A | B | T |
Tipo | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |
EPXA (Standard) | 20~800 | 20~600 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 |
EPXAR (Alta temperatura) | 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
Codice componente | A | B | Selezione T | F | G | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||||
Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | ||||||||||||||||||
Tipo | Numero di fori | Incrementi di 1mm | EPXA | EPXAR | Incrementi di 0.5mm | N | Z | M | L | |||||||||||
EPXA (Standard) EPXAR (Alta temperatura) | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 3 | 3 | 6~791.5 (2H, 4H) 4.5~795.5 (2HL) 6~395.5 (6H) | 4.5~595.5 (2H) 6~591.5 (2HL, 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | - | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||||
4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
5 | 5 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | - | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
15 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 4.5 ~ 595.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 2HL | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 4.5 ~ 795.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 4H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 791.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | 3 ~ 10 | - | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | 3 ~ 10 | 3 ~ 20 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Standard | Verde | 6H | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | 6 ~ 395.5 | 6 ~ 591.5 | - | - | 3 ~ 20 | 3 ~ 8 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Standard | Verde | Senza variante foratura | 20 ~ 800 | 20 ~ 600 | - | - | - | - | 3 ~ 20 | - |
Loading...
Materiale | Vetro epossidico (Resina epossidica per vetro) | Nome materiale | Vetro epossidico (Resina epossidica per vetro) |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Lavorazione fori
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Grado
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali