Piastre in resina acetalica (Codici componente - Download CAD)

Piastre in resina acetalica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in resina acetalica:Immagine relativa
Tipo GradoColoreTemp. ambiente di esercizio
PAAStandardBianco-45~95°C
PABANero
PACAAntistaticoOcraTemp. ambiente: ~ 80°C
  Materiale: Resina acetalica

Specifiche

 Codice componente-A-B-T
• Taglio circolare
• Perpendicolarità garantita del taglio circolare
• 4 superfici fresate
• 6 superfici fresate
• Superfici superiore-inferiore fresate
PAA
PAANTQ
PAA4FN
PAA6FMM
PAA2FQ
-
-
-
-
-
300
200.5
150.5
100.3
80
-
-
-
-
-
200
100.5
100.3
90.5
50
-
-
-
-
-
40
10
15
10.5
5
Codice componenteT ABT
TipoSelezione finituraTolleranza dimensione TTolleranza dimensioni A, BGamma dim. per materiale
PAA (Standard bianco)
PABA (Standard nero)
PACA (Grado antistatico)
Taglio circolareIncrementi di 1mmSelezionabile
-Non disponibileNon disponibilePAA20~50020~4005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
40~30040~30040, 50, 60
PABA20~50020~4005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
PACA6, 9, 12, 19, 25
Perpendicolarità garantita del taglio circolare (NT)Incrementi di 0.5mmSelezionabile
NTNon disponibile T5, 6, 8, 9, 10T12, 15, 19, 20T25, 30PAA
PABA
20~50020~4005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
Q0~+0.30~+0.40~+0.5
N±0.2±0.3±0.4
M-0.3~0-0.4~0-0.5~0PACA6, 9, 12, 19, 25
4 lati fresati (4F)Incrementi di 0.1mmSelezionabile
4FNon disponibileQ 0~+0.2
N ±0.1
M -0.2~0
PAA
PABA
10~40010~2005, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
PACA6, 9, 12, 19, 25
6 superfici fresate (6F)Incrementi di 0.1mmIncrementi di 0.1mm
6FQ 0~+0.2
N ±0.1
M -0.2~0
Q 0~+0.2
N ±0.1
M -0.2~0
PAA
PABA
10~40010~2005~29
PACA5~24
Superfici superiore-inferiore fresate (2F)Incrementi di 1mmIncrementi di 0.1mm
2FQ 0~+0.2
N ±0.1
M -0.2~0
Non disponibilePAA
PABA
20~40020~2505~29
PACA5~24
T40, 50 e 60 potrebbero presentare gradini sulle superfici tagliate.
Per T0.5, 1.0, 1.5 e 2.0, vedere P.973.

Varianti

Piastre in resina acetalica:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PABA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
PABA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
PABA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]
PABA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1]
PABA-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABANTM-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABANTN-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
PABANTQ-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20,​25,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Trattamento superficie Tolleranza dimensione T Tolleranza dimensione AB A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 giorni 10StandardNeroSuperfici superiore-inferiore fresateM (0/-0.2)-20 ~ 40020 ~ 2505 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroSuperfici superiore-inferiore fresateN (±0.1)-20 ~ 40020 ~ 2505 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroSuperfici superiore-inferiore fresateQ (+0.2/0)-20 ~ 40020 ~ 2505 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 4 lati-M (0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 30
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 4 lati-N (±0.1)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 30
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 4 lati-Q (+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 30
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiM (0/-0.2)M (0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiM (0/-0.2)N (±0.1)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiM (0/-0.2)Q (+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiN (±0.1)M (0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiN (±0.1)N (±0.1)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiN (±0.1)Q (+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiQ (+0.2/0)M (0/-0.2)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiQ (+0.2/0)N (±0.1)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 7 giorni 10StandardNeroFresatura su 6 superficiQ (+0.2/0)Q (+0.2/0)10 ~ 40010 ~ 2005 ~ 29
1 5 giorni 10StandardNeroTaglio circolare--20 ~ 60020 ~ 5005 ~ 30
1 5 giorni 10StandardNeroPerpendicolarità garantita del taglio circolare--20 ~ 50020 ~ 4005 ~ 30
1 5 giorni 10StandardNeroPerpendicolarità garantita del taglio circolare--20 ~ 50020 ~ 4005 ~ 30
1 5 giorni 10StandardNeroPerpendicolarità garantita del taglio circolare--20 ~ 50020 ~ 4005 ~ 30

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Per i blocchi di plastica, vedere P.1024.

Informazioni di base

Materiale Resina acetalica (POM, Duracon) Lavorazione fori Senza variante foratura Nome materiale Resina acetalica (POM, Duracon)

Prodotti complementari

Supporto tecnico