Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado/Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
MCA | Standard/MC901 | Blu | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | Avorio | |
MCAS | Scorrimento/MC703HL | Viola | |
MCAY | Resist. elevata/MC602ST | Marrone scuro | Temp. ambiente ~ 150°C |
MCAPS | Resist. agenti atmosf./MC801 | Grigio scuro | Temp. ambiente ~ 120°C |
MCCA | Conduttività CDR2/MC501CDR2 | Nero | Temp. ambiente ~ 120°C |
MCDA | Antistatici CDR6/MC501 CDR6 | Nero | |
MCEA | Antistatici/Termoresistenza molto elevata CDR9/MC501 CDR9 | Nero | Temp. ambiente ~ 150°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | |
• Taglio circolare | MCA | - | 300 | - | 200 | - | 40 |
• Perpendicolarità garantita del taglio circolare | MCANTQ | - | 200.5 | - | 100.5 | - | 10 |
• 4 lati fresati | MCA4FN | - | 150.5 | - | 100.3 | - | 15 |
• 6 superfici fresate | MCA6FMM | - | 100.3 | - | 90.5 | - | 10.5 |
• Superfici superiore-inferiore fresate | MCA2FQ | - | 80 | - | 50 | - | 5 |
Codice componente | Gamma dim. per materiale | A | B | T | |||||||
Tipo | Selezione simbolo finitura | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensioni A, B | ||||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, blu) (Standard, avorio) (Scorrimento) (Resistenza elevata) (Resistenza agenti atmosferici) (Conduttività CDR2) (Antistatici CDR6/MC501 CDR6) (Antistatici/Termoresistenza molto elevata CDR9/MC501 CDR9) | Taglio circolare | Incrementi di 1mm | Selezionabile | |||||||
- | Non disponibile | Non disponibile | MCA | 20~500 | 20~400 | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | |||||||||
MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | ||||||||
Altro | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
Perpendicolarità garantita del taglio circolare (NT) | Incrementi di 0.5mm | Selezionabile | |||||||||
NT | Non disponibile | T5, 7, 10 | T12, 15, 20 | T25, 30 | MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | Altro | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | ||||||||
4 lati fresati (4F) | Incrementi di 0.1mm | Selezionabile | |||||||||
4F | Non disponibile | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||||
Altro | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
6 superfici fresate (6F) | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10~24 | |||||
Altro | 5~29 | ||||||||||
Superfici superiore-inferiore fresate (2F) | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Non disponibile | MCEA | 20~400 | 20~250 | 10~24 | |||||
Altro | 5~29 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Trattamento superficie | Tolleranza dimensione T | Tolleranza dimensione AB | Nome materiale | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | - | MC501CDR2 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | - | MC501CDR2 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | - | MC501CDR2 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | M (0/-0.2) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | N (±0.1) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 4 lati | - | Q (+0.2/0) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | N (±0.1) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | M (0/-0.2) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | N (±0.1) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Fresatura su 6 superfici | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | MC501CDR2 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Taglio circolare | - | - | MC501CDR2 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | MC501CDR2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | MC501CDR2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
1 | 5 giorni | 10 | Conduttivo | Nero | Perpendicolarità garantita del taglio circolare | - | - | MC501CDR2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 |
Loading...
Materiale | MC Nylon | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Trattamento superficie
Tolleranza dimensione T
Tolleranza dimensione AB
Nome materiale
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Tipo
Grado
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali