Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Grado/Materiale | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
MCA | Standard/MC901 | Blu | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | Avorio | |
MCAS | Scorrimento/MC703HL | Viola | |
MCAY | Resist. elevata/MC602ST | Marrone scuro | Temp. ambiente ~ 150°C |
MCAPS | Resist. agenti atmosf./MC801 | Grigio scuro | Temp. ambiente ~ 120°C |
MCCA | Conduttività CDR2/MC501CDR2 | Nero | Temp. ambiente ~ 120°C |
MCDA | Antistatici CDR6/MC501 CDR6 | Nero | |
MCEA | Antistatici/Termoresistenza molto elevata CDR9/MC501 CDR9 | Nero | Temp. ambiente ~ 150°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite | - | L |
MCDA4H MCDA4H | - - | 200 500 | - - | 155 300 | - - | 5 10 | - - | F160 F300 | - - | G120 G200 | - - | N4 M5 | - | L7.5 |
Codice componente | A | B | Gamma dimensione T per materiale | T | F | G | |||
Tipo | Tolleranza dimensione T | Numero di fori | |||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, blu) (Standard, avorio) (Scorrimento) (Resistenza elevata) (Resistenza agenti atmosferici) (Conduttività CDR2) (Antistatici CDR6/MC501 CDR6) (Antistatici/Termoresistenza molto elevata CDR9/MC501 CDR9) | Taglio circolare | Incrementi di 1mm | Selezionabile | Incrementi di 0.5mm | ||||
Non disponibile | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~500 | 20~400 | MCEA | 10, 12, 15, 20, 25 | 6~491.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Altro | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||
Superfici superiore-inferiore fresate (2F) | Incrementi di 1mm | Incrementi di 0.1mm | Incrementi di 0.5mm | ||||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (Orizzontale) 2HL (Verticale) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | MCEA | 10~24 | 6~391.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Altro | 5~29 |
Dimensione T | Diam. nominale foro preforato | ||||||||||||
Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5~6 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (Lungh. inserto filettato) Selezionare dalla tabella 1 | ||||||||
7~9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado | Colore | Lavorazione fori | Trattamento superficie | Tolleranza dimensione T | Nome materiale | A (mm) | B (mm) | F | G | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | M (0/-0.2) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | N (±0.1) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Superfici superiore-inferiore fresate | Q (+0.2/0) | MC501CDR6 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 2HL | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 4H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
1 | 9 giorni | 10 | Antistatici | Nero | 6H | Taglio circolare | - | MC501CDR6 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 |
Loading...
Materiale | MC Nylon |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Lavorazione fori
Trattamento superficie
Tolleranza dimensione T
Nome materiale
A(mm)
B(mm)
F
G
M
N
T(mm)
Z
Tipo
Grado
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali